VersaView 5400産業用コンピュータ

Bulletin 6200 VersaView® 5400産業用コンピュータは、アプリケーションの柔軟性を高めるオープンアーキテクチャに対応しています。これらのコンピュータは、クワッドコアIntel Atom E3845プロセッサおよび128 GBソリッドステートドライブを搭載しています。ユニットはディスプレイ搭載型またはディスプレイなしで提供されています。ディスプレイは、最新エッジレスガラスを用いた10点マルチタッチ対応の静電容量方式タッチスクリーンです。

Bulletin 6200 VersaView 5400産業用コンピュータ
  • 概要
  • 製品の選択
  • 仕様
  • 資料
  • リソース

特長

  • クワッドコアのIntel Atom E3845 CPU、4 GBのRAM、128 GBソリッドステートドライブを搭載
  • Windows 7、WES 7、Windows 10のオペレーティングシステムに対応

ディスプレイ非搭載

  • デュアル外部ディスプレイ出力ポート
  • -20~60°Cの温度環境で動作
  • 壁、VESAマウント、DINレール、ブックシェルフ、機械の取付けオプションを選択可能

ディスプレイ一体型

  • ディスプレイサイズおよび解像度:
    • 12インチのワイドスクリーン:1280x800
    • 15インチ、19インチのワイドスクリーン:1366x768
    • 22インチのワイドスクリーン:1920x1080
  • 単一外部ディスプレイ出力ポート
  • 0~50°Cの温度環境で動作
  • パネルおよびVESAマウントの取付けオプションを選択可能
  • エッジレスガラスを用いた10点マルチタッチ対応の静電容量方式タッチスクリーン搭載

補足情報

このビデオでは、 VersaView 5000ファミリーの産業用PCについて詳しく解説しています。

ThinManagerシン・クライアント・ソフトウェア — 当社のThinManagerシンクライアント管理ソフトウェアにより、どのように製品の品質を向上し、アプリケーションの柔軟性や効率性を実現できるか詳細をご覧ください。

認可

  • c-UL-usリスト
  • CEマーク
  • C-Tick/RCM
  • ヨーロッパおよび中国版RoHS
  • EAC
  • WEEE
  • KC (韓国)