危険な領域用ディスプレイ一体型コンピュータ

Bulletin 6181X、1200XT危険な領域用ディスプレイ搭載型コンピュータは、ガスや粉塵に対するIECEx、ATEXカテゴリ3、およびクラスIディビジョン2の危険な領域に対するULリストに準拠しています。このパネル取付け式コンピュータは、苛酷な環境用の規格に準拠しています。12.1インチTFTカラーディスプレイは、抵抗膜方式のタッチパネルを備え、日光の下でも読み取りやすくなっています。

Bulletin 6181X危険な領域用ディスプレイ一体型コンピュータ
  • 概要
  • 製品の選択
  • 仕様
  • 資料
  • リソース

特長

  • 危険な領域での使用に必要なIECEx、ATEXおよびULの認定に適合
  • 温度範囲がキャビネット外部(ディスプレイ側)は-20~55°C (-4~131°F)、キャビネット内部(背面側)は-20~70°C (-4~158°F)で動作
  • 128 GBのソリッドステートドライブが付属
  • CompactFlashタイプIIカードスロット1点、ハーフレングスPCIe x1拡張スロット1点を装備
  • システムのバックアップおよびリストア用のクローンユーティリティを装備
  • ハードウェア分析およびシステムトラブルシューティング用の診断ユーティリティを装備
  • Windows® 10 IoT EnterpriseおよびWindows 7 Professionalオペレーティングシステムに対応

苛酷な環境用コンピュータ

認可

  • ATEX
  • CEマーク
  • c-UL-usリスト
  • IECEx
  • RCM
  • RoHS

製品の認可

製品にマークのある認可を受けています。適合宣言書、認可、およびその他の認定の詳細は、「Product Certification」サイトをご覧ください。

必要な情報が見付からない場合

さらに多くの言語で提供されている技術資料や販促資料を検索する場合は、文書ライブラリをご覧ください。

製品の認可

製品にマークのある認可を受けています。適合宣言書、認可、およびその他の認定の詳細は、「Product Certification」サイトをご覧ください。

構成ツールおよび選択ツール

  • CrossWorks: 競合製品のカタログ番号をAllen-Bradley®の類似製品に変換できます。
  • Integrated Architecture Builder — プロジェクトに必要なハードウェアを選択し、部品表を生成することができます。
  • ProposalWorks — 詳細な見積と提案を作成できます。

その他のリソース

  • 産業用コンピュータおよびモニタ用のドライバ
  • ナレッジベース: 当社のオンラインリソースにアクセスし、技術情報の入手、サポートチャットやサポートフォーラムの利用、ソフトウェア更新プログラムのダウンロード、および「製品に関する通知書」や「製品安全の状況報告」の確認を行なうことができます。