VersaView 5200 ThinManagerシンクライアント

VersaView® 5200シンクライアントはThinManager®ソフトウェアとのみ統合しており、ThinManager分散型アプリケーションに適しています。シンクライアントを使用して、リモートのThinManagerサーバから送信されるコンテンツを表示します。さまざまなロールでプラントまたは施設全体に複数のシンクライアントを設定すれば、ThinManagerサーバで全クライアントを保持できます。コンテンツはすべてサーバに保持されるため、障害時のダウンタイムが短くなります。

VersaView 5200 ThinManagerシンクライアント
  • 概要
  • 製品の選択
  • 仕様
  • ソフトウェア
  • 資料
  • リソース

特長

ディスプレイ非搭載

VersaView 5200シンクライアントが ThinManager®ソフトウェアと連動し、一元化管理を実現します。壁、VESAマウント、DINレール、ブックシェルフ、機械の取付けオプションを選択可能

  • 単一ディスプレイ
    • これまで以上にコンパクトな設計
    • 単一DisplayPortからのビデオ出力
    • 0~50°Cの温度環境で動作
  • デュアルディスプレイ
    • 最大2560 x 1600のディスプレイに対応するデュアル外部ディスプレイ出力ポート
    • -20~60°Cの温度環境で動作
  • デュアル4kディスプレイ
    • 最大解像度が3840 x 2160のデュアル4Kビデオ出力
    • DisplayPortとHDMIポートをどちらも提供、柔軟に選択できます
    • 動作温度範囲: 0~55°C
  • マルチ4kディスプレイ
    • 最大解像度3840 x 2160の3つまたは7つの4Kビデオ出力
    • 要求の厳しいコンテンツ制作に対応するIntel Core i5クアッドコアCPU
    • 動作温度範囲: 0~45°C

ディスプレイ一体型

  • ディスプレイサイズおよび解像度:
    • 12インチのワイドスクリーン:1280x800
    • 15インチ、19インチのワイドスクリーン:1366x768
    • 22インチのワイドスクリーン:1920x1080
  • 最大2560 x 1600のディスプレイに対応する単一外部ディスプレイ出力ポート
  • 0~50°Cの温度環境で動作
  • パネルおよびVESAマウントの取付けオプション
  • エッジ・ツー・エッジ・ガラスを用いた10点マルチタッチ対応の静電容量方式タッチスクリーン搭載

補足情報

  • このビデオでは、VersaView 5000ファミリーの産業用PC、モニタ、シンクライアントについて詳しく解説しています。
  • ThinManagerシン・クライアント・ソフトウェア — 当社のThinManagerシンクライアント管理ソフトウェアにより、どのように製品の品質を向上し、アプリケーションの柔軟性や効率性を実現できるか詳細をご覧ください。

認可

  • c-UL-usリスト
  • CEマーク
  • C-Tick/RCM
  • ヨーロッパおよび中国版RoHS
  • EAC
  • WEEE
  • KC (韓国)

製品の認可

製品にマークのある認可を受けています。適合宣言書、認可、およびその他の認定の詳細は、「Product Certification」サイトをご覧ください。

ThinManager自動化ソフトウェア — ThinManager®ソフトウェアは、デバイス、アプリケーション、視覚ソースの管理を簡略化することで、最新の工場での一元化管理を実現します。産業環境の規模や施設数にかかわらず、持続可能で拡張性のあるプラットフォームにおいてかつてない高度な制御とセキュリティを実現します。ThinManagerのシン・クライアント・アーキテクチャにより、保守をあまり必要としないセキュアなハードウェアを配備することができます。ThinManagerはアプリケーションやツールを構成し、施設内のさまざまなデバイスやユーザ、または場所に提供します。

FactoryTalk View Site Edition — FactoryTalk® View Site Edition (SE)はスーパーバイザリHMIソフトウェアで、分散型サーバ/マルチユーザのアプリケーションをモニタおよび制御します。稼動状況を包括的かつ正確に把握し、エンジニアリング、保守、オペレーション、製品の情報技術(IT)といったさまざまな利害関係者の要望に対応します。

必要な情報が見付からない場合

さらに多くの言語で提供されている技術資料や販促資料を検索する場合は、文書ライブラリをご覧ください。

'-

製品の認可

製品にマークのある認可を受けています。適合宣言書、認可、およびその他の認定の詳細は、「Product Certification」サイトをご覧ください。

構成ツールおよび選択ツール

  • CrossWorks — 競合製品のカタログ番号をAllen-Bradley®の類似製品に変換できます。
  • ProposalWorks — 詳細な見積と提案を作成できます。

その他のリソース

  • ナレッジベース: 当社のオンラインリソースにアクセスし、技術情報の入手、サポートチャットやサポートフォーラムの利用、ソフトウェア更新プログラムのダウンロード、および「製品に関する通知書」や「製品安全の状況報告」の確認を行なうことができます。