MobileViewテザード・オペレータ・ターミナル

Bulletin 2711T MobileView™テザード・オペレータ・ターミナルは、オペレータの生産性を向上し安全な製造環境を提供するモバイル装置です。モバイル・オペレータ・インターフェイスはWindows Embedded Standard 7オペレーティングシステムを実行しますが、FactoryTalk® View MEおよびFactoryTalk View Studioアプリケーションを再利用して開発コストを削減することも可能です。

Bulletin 2711T MobileViewテザード・オペレータ・ターミナル
  • 概要
  • 新製品
  • 製品の選択
  • 仕様
  • ソフトウェア
  • 資料
  • リソース

特長

  • プロセスの視界内にオペレータターミナルを設置
  • 5m、10m、15mのクイックコネクト式ケーブルおよび取付けブラケットオプション
  • ハード配線されたモメンタリ型押しボタンまたはキースイッチのいずれかを用いてファンクションキーにソフトウェアを割付け可能
  • 3点式イネーブルスイッチを搭載
  • スムーズな操作を可能にする抵抗膜方式タッチスクリーンを採用した10インチ(1280 x 800)のディスプレイ
  • アプリケーションおよびデータログを保存できる内部SDカードに対応
  • 照光式E-stop搭載、IP65中継ボックスとの連動機能、シンクライアントとしても使用可

照光式E-stopおよびIP65中継ボックスを搭載した第2世代MobileViewが登場

  • 第1世代の製品のすべてのモバイル性はそのままに照光式E-stopを追加。IP65中継ボックスとの連動やシンクライアントとしての使用も可能
  • 安全回路の稼働を知らせる赤い光で安全性を向上
  • すべてのMobileView™装置を中央サーバから管理できるほか、シンクライアントとして使用する場合は、装置の更新にかかる時間とコストを削減可能
  • E-stop回路をトリップすることなくMobileViewターミナルをIP65中継ボックスから抜くことができるE-stopブリッジ機能を搭載。オペレータが施設内を移動しやすくなることで、稼働時間の向上を実現
  • MobileViewターミナルが製造ラインのどこに位置しているかを把握できる、位置認識機能付きボックスID機能

詳細

MobileViewテザード・オペレータ・ターミナルのプロダクトプロファイル

認可

  • cULusリスト
  • CSA認定
  • CEマーク取得
  • RoHS
  • RCM (旧C-Tick)

標準準拠

  • UL508
  • EN61131-2
  • CSA C22.2、No. 14
  • 電気・電子機器廃棄物に関する指令(WEEE) 2012/19/EU
  • 2006/42/EC機械指令
  • AS/NZS 61000-6-4

製品の認可

製品にマークのある認可を受けています。適合宣言書、認可、およびその他の認定の詳細は、「Product Certification」サイトをご覧ください。

ソフトウェア

MobileViewテザード・オペレータ・ターミナルのプログラムには、Rockwell Software®のFactoryTalk View Studio Machine Editionを使用します。
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
  • CrossWorks: 競合製品のカタログ番号をAllen-Bradley®の類似製品に変換できます。
  • Integrated Architecture Builder — プロジェクトに必要なハードウェアを選択し、部品表を生成することができます。
  • ProposalWorks — 詳細な見積と提案を作成できます。

その他のリソース

  • ファームウェアの更新 — ログインすると、ファームウェア更新のサポートを受けることができます。
  • サンプル・コード・ライブラリ —他のユーザが作成したコードを取得したり、他のユーザに役立ちそうなコードのサンプルを投稿することができます。
  • ナレッジベース —当社のオンラインリソースにアクセスし、技術情報の入手、サポートチャットやサポートフォーラムの利用、ソフトウェア更新プログラムのダウンロード、および「製品に関する通知書」や「製品安全の状況報告」の確認を行なうことができます。