概要
- スタータのサイズごとに3つのトリップクラス: 10、20、30
- トリップが発生しない構造
- 適切なヒータエレメントの選択によってトリップ電流定格を選択可能
- 手動リセットボタン
- NEMA構成でのみ使用可能
- 光学インジケータによるトリップ発生時の視覚的な通知
補足情報
共晶合金、バイメタル、および電子過負荷リレーの各タイプの相違点や特長などについては、このビデオをご覧ください。
資料
認証
- CSA認定 — ファイル番号LR1234
- ULリスト — ファイル番号E14840、ガイド番号NKCR
標準準拠
- CSA C22.2 No.14
- UL508