Bulletin 193/592電子過負荷リレーは、モジュール式設計で柔軟性と利便性を実現しています。これらはNEMAおよびIECの両方のアプリケーションで利用できます。さらにこの製品ラインナップは、保護モジュールや通信モジュールを含む多様なオプションを提供しています。
バイメタル熱過負荷リレーは、IECアプリケーションに対応するモータプロテクタです。これらのリレーは、当社のコンタクタおよび可逆コンタクタと組み合わせる目的で設計されています。
Bulletin 592共晶合金過負荷リレーは、熱式の装置です。適切に短絡保護した状態でこのリレーを使用することで、モータ、モータコントローラ、および電源配線が過剰な過電流による過熱から保護されます。リセットボタンが押されても、トリップフリーの機構により過負荷保護が適用されます。
Bulletin 825-Pモジュール式保護システムは、製造を中止し、販売を終了しています。お客様には、E300電子過負荷リレーに移行いただくようお願いいたします。