回路/負荷保護

回路/負荷保護製品は、ソレノイド、リレーコイル、パイロット式装置、PLC出力などを保護するものです。これらの製品はDINレールに取付けることができるので、短時間で設置でき、高密度の構成にも適しています。当社では、電子回路保護モジュール、サーキットブレーカ、およびモータプロテクタをご提供しています。モジュール式保護システム、バイメタル過負荷リレー、ソリッドステート過負荷リレー、サージプロテクタ、サージフィルタなどをご利用いただけます。

サーキットブレーカ

サーキットブレーカ

サーキットブレーカには、産業用DINレール用サーキットブレーカや高密度小型サーキットブレーカ、モータ回路プロテクタ、残留電流検知装置、小型サーキットブレーカ、補助プロテクタなどがあります。お客様の幅広いニーズに対応できるよう、構成、電圧範囲、電流範囲を備えた各種製品を数多く提供しています。


ディスコネクトスイッチ

ディスコネクトスイッチ

当社のディスコネクトスイッチには、奥行き固定型/奥行き可変型、および、フランジ取付け型/ドア取付け型があります。また、当社のスイッチは、NEMA、IEC、ULの各規格に準拠しています。当社では、開放型構成/密閉型構成、ヒューズ付き/ヒューズなし、20~1,250 A対応の幅広い製品を提供しています。


電子回路保護モジュール

電子回路保護モジュール

当社の電子回路保護モジュールは、DC24V切換えモード電源装置の二次回路を保護します。このモジュールは、電源電圧および負荷電流の両方をモニタし、標準的な熱磁気サーキットブレーカの保護を強化します。


ヒューズホルダ

ヒューズホルダ

ヒューズホルダを使用すると、クラスCC、J、および超小型ヒューズを安全かつ簡単に取付けることができます。これらのヒューズホルダは、ワイヤ保護、低モータ負荷、および低モータ負荷のグループ保護に適しています。


低圧モータプロテクタ

低圧モータプロテクタ

低圧モータプロテクタには、過負荷リレー、密閉型モータプロテクタ、およびモジュール式保護システムという幅広い選択肢があります。この製品は、バイメタルリレー、ソリッドステート過負荷リレー、およびモータ保護サーキットブレーカをカバーしています。


高圧モータプロテクタ

高圧モータプロテクタ

高圧モータプロテクタには、モータやフィーダの保護要件を満たす、Bulletin 857モータフィーダ保護およびBulletin 865差動保護リレーが用意されています。


補助モータプロテクタ

補助モータプロテクタ

補助モータプロテクタには、モニタリレー、アーク地絡検出システムなどがあります。


サージプロテクタおよびフィルタ

サージプロテクタおよびフィルタ

サージプロテクタおよびフィルタは、産業用サージのニーズやフィルタ保護の要件に応えます。当社のサージプロテクタおよびフィルタは、モータドライブ、コンタクタ、コンデンサバンクの切換えなどを保護します。これらは、DINレールまたはパネルに取付けます。