概要
Bulletin 42JT VisiSight™小型光電センサ
- 目的に合った42JTセンサに組込型IOリンク通信プロトコルを採用し、ダウンタイムを最短にして生産性を向上させてください。
- IOリンク対応センサは、自動デバイス構成機能や複数のプロファイル、トレンド分析、わかりやすいタグ、デバイス固有のパラメータなど、高度な機能や診断ツールを提供
- クラスIの"目に安全な"赤色のレーザビーム
- 独自の"PNP/NPN自動切り替え"出力により、在庫コストの削減、設置と保守の簡素化が可能
- ティーチ押しボタンにより、感度の調整、および透光時と遮光時のどちらの場合に出力するかの選択が可能
- 保護等級IP69Kで、ECOLAB社の認定を受けたエンクロージャ
- 見やすい赤色のLED光源により、調整が容易
- 透明体検出
- 色とコントラストの検出
Bulletin 42JS VisiSight小型光電センサ
- 感度を連続的に調整できるつまみを備えたモデル、または調整不要のモデルから選択可能
- 保護等級IP67のエンクロージャ
- 見やすい赤色のLED光源により、調整が容易
Bulletin 42JA VisiSight小型光電センサ
- アプリケーションの柔軟性を高める複数の接続スタイル、調整可能な検出範囲(一部のモデル)、出力タイプを装備。
- 360°視認可能なLEDステータスインジケーターを装備
- 苛酷な工業条件に耐えるIP67エンクロージャ定格に準拠
- 全てのモデルに搭載されている可視光源により、アライメントが容易に
- 明暗を選択可能な調整ノブ付き
- 透過光モデルには、クロストーク耐性に優れた赤外光源を使用したモデルあり
- ビームエミッタの光源を無効にするための入力を装備
- 様々なアプリケーションに対応する多彩なセンシングモードを含む
- マテリアルハンドリング、パッケージング、その他の産業に最適
42JA VisiSight M20A | 42JS VisiSight M20S | 42JT VisiSight M20T | |
拡散 | 1m | 250mm、800mm | 250mm、800mm |
背景抑制 | 調整 - 100 mm、350 mm | 55mm、130mm固定 | 125mm、200mm、400mm |
バックグラウンド 反射 | 調整 - 350 mm | - | - |
偏光逆反射 | 5 m | 3 m | 6m |
透明な物体 | 2.5 m | - | 2m |
送信ビーム | 10m(赤)、15m(IR) | 10m(赤)、10m(IR) | 13m(赤)、18m(レーザー) |
光源 | 赤LED | 赤LED | 赤LED |
赤外線(T-Beam) | 赤外線(T-Beam) | クラス1レーザ | |
出力モード | 選択可能なL.OまたはD.O | Complementary L.O/D.O | Teachable L.O/D.O |
出力タイプ | カタログ番号によるNPNまたはPNP | カタログ番号によるNPNとPNP | 自動PNPまたはNPN |
動作電圧 | DC | DC | DC |
応答時間 | 1msec | 1msec | 0.5msec |
エンクロージャ定格 | IP67 | IP67 | IP67とIP69K |
IO-Link対応 | - | - | 埋め込み |