Loading

ドライブ

ドライブ
ドライブ
    • アーキテクチャ低圧ACドライブ
    • アーキテクチャ低圧ACドライブ
    • コンパクト低圧ACドライブ
    • コンパクト低圧ACドライブ
    • PowerFlex 6000高圧ACドライブ
    • PowerFlex 6000高圧ACドライブ
    • PowerFlex 7000高圧ACドライブ
    • PowerFlex 7000高圧ACドライブ
    • PowerFlex 7000ドライブシステム(ArcShield技術搭載)
    • PowerFlex 7000ドライブシステム(ArcShield技術搭載)
  • DCドライブ
    • 汎用
    • 汎用
    • 苛酷な環境
    • 苛酷な環境
    • ベクトル制御
    • ベクトル制御
    • Studio 5000 Logix Designer
    • Studio 5000 Logix Designer
    • Connected Components Workbenchソフトウェア
    • Connected Components Workbenchソフトウェア
    • DriveTools SPソフトウェア
    • DriveTools SPソフトウェア

当社は、PowerFlex® AC および DC可変周波数ドライブとKinetix® サーボドライブを幅広く取り揃えており、すべてが柔軟性、生産性、および使いやすさを追求して設計されています。可変周波数ドライブは幅広い定格電力で低圧と高圧の両アプリケーションに対応します。Kinetixサーボドライブは1軸コンポーネントドライブから多軸モジュール式ドライブに至るまで、さまざまなサイズや機能セットをご用意しており、幅広いアプリケーションに対応します。当社は機械設計の簡略化とシステム性能の向上をサポートするソリューションを提供します。


Loading

低圧ACドライブ

PowerFlex®のVFDファミリーは、幅広い制御モード、機能、オプション、パッケージング、世界中の電圧および定格電力に対応しています。この柔軟な製品ラインは、ユーザが操作に集中して、最終的に生産性を向上できるように設計されています。PowerFlexコンパクトクラスACドライブは、速度制御とシンプルなシステム統合を必要とするアプリケーション向けに費用効率の高い汎用ソリューションを提供します。PowerFlexアーキテクチャクラスACドライブは、豊富な機能およびアプリケーション固有のパラメータを備えています。このドライブは、速度、トルク制御、位置制御が必要なアプリケーションに最適です。

Main Image
アーキテクチャ低圧ACドライブ

PowerFlex®アーキテクチャクラスACドライブは、費用効率の高いソリューションとして幅広くご利用いただけます。時短のメリットをもたらすこの汎用クラスのドライブは、使いやすさを重視した設計で、パネルスペースの最適化とアプリケーションの多様性を実現するコンパクトなパッケージになっています。

すべてを表示»
Main Image
コンパクト低圧ACドライブ

PowerFlex®コンパクトクラスACドライブは、スタンドアロンの装置レベルの制御アプリケーションやシンプルなシステム統合向けにシンプルかつ費用効率の高いソリューションを提供します。この汎用クラスのドライブは、使いやすさを重視した設計で、パネルスペースの最適化とアプリケーションの多様性を実現するコンパクトなパッケージになっています。

すべてを表示»
低圧ACドライブ用のパッケージソリューション
OrdersOrders
低圧ACドライブ用のパッケージソリューション

取得プロセスを合理化するために事前に設計されたさまざまな標準パッケージソリューションからお選びいただけます。これらのソリューションは、配送や設置を簡素化し、再注文や在庫を容易にします。

詳細をご覧ください
緑や黒を背景に点灯した電球の下にある手
ツール
お使いのドライブのエネルギー効率を計算する

ドライブ効率計算ツールは、IEC 61800-9-2規格を満たすよう、お使いのAllen-Bradleyドライブの電源喪失を計算します。

詳細をご覧ください

高圧ACドライブ

当社のPowerFlex®高圧ドライブは、お客様のアプリケーションで求められる性能を従来よりさらに幅広く提供できるようになりました。PowerFlex 7000 ACドライブ製品は、重工業分野の広範なニーズを満たし、2.4〜6.6kVの構成に対応するように設計されています。最大モータ電流720Aの同期モータまたは誘導モータの構成に適合するように設計されています。当社のPowerFlex 6000ドライブは、最大680Aのモータ電流で、2.2~11kVの可変速モータ制御が必要なアプリケーションに対応できます。この使いやすいドライブは、シンプルなスタンドアロンの遠心式ファンとポンプのような可変トルクアプリケーションに最適です。アプリケーションの利用場所やお客様の要件の難易度にかかわらず、最適なソリューションの構築は、PowerFlex高圧ドライブにお任せください。

Main Image
PowerFlex 6000高圧ACドライブ

PowerFlex®6000高圧ACドライブは柔軟性が高く、幅広いアプリケーションに使用できます。新規/レトロフィットアプリケーション、可変トルクアプリケーション、定トルクアプリケーションに適しています。このようなアプリケーションには、2.3~11kVの可変速モータ制御を必要とするファンやポンプ、コンプレッサが含まれます。モータの電圧や地域の要件に基づいて複数の構成が可能です。

すべてを表示»
Main Image
PowerFlex 7000高圧ACドライブ

当社のPowerFlex® 7000高圧ACドライブは空冷式または水冷式です。幅広いモデルが用意されており、電力範囲は200~34,000HP、電源電圧は2,400~6,600V ACです。この製品は汎用の単体型ドライブであり、標準の同期ACモータまたは非同期ACモータの速度、トルク、方向、始動、および停止を制御します。

すべてを表示»
Main Image
PowerFlex 7000ドライブシステム(ArcShield技術搭載)

PowerFlex® 7000ドライブシステム(ArcShield技術搭載)は、回生の全機能を備えた初の耐アーク性高圧ドライブです。このアーク耐性システムは、極めて幅広い国際的なアーク耐性規格への準拠が認定されています。アークフォルトの最大定格が50kAで、タイプ2Bのアクセス性保護規格に準拠しています。

すべてを表示»

PowerFlex DCドライブ

Main Image
PowerFlex DCドライブ

当社のPowerFlex® DCドライブ製品ラインには、PowerFlex DCデジタルドライブ、PowerFlex DCスタンドアロン型レギュレータ(SAR)、 PowerFlex DCフィールドコントローラなどが含まれます。当社のDCソリューションは、要件の厳しいさまざまな用途のニーズを満たします。DCモータ向けの設計で、6000HP / 4000kWまでのレトロフィットに対応します。

製品の詳細情報
PowerFlex DCドライブ用のパッケージソリューション
OrdersOrders
PowerFlex DCドライブ用のパッケージソリューション

取得プロセスを合理化するために事前に設計されたさまざまな標準パッケージソリューションからお選びいただけます。これらのソリューションは、配送や設置を簡素化し、再注文や在庫を容易にします。

ドライブ、エンクロージャ、電源オプションを選択します。

詳細をご覧ください

ドライブソフトウェア

当社のPowerFlex®のドライブソフトウェアを使用すると、可変周波数ドライブを簡単に構成できます。お客様のニーズに合わせて、DriveTools、Connected Components Workbenchなどのツールから選択してください。Logix制御アプリケーションには、Studio 5000 Logix Designer®ソフトウェアを使用してください。各ドライブ構成ツールに、PowerFlexドライブのプログラミング、メンテナンス、および操作を簡単に行なえるインターフェイスを搭載しています。

Main Image
Studio 5000 Logix Designer

Studio 5000 Logix Designer®を使用すると、Allen-Bradleyのモータ制御装置をAllen-BradleyのLogix制御プラットフォームに組み込む他に類のないプレミア統合を体験できます。わずか1つのソフトウェアツールで、プログラミング時間の短縮とスタートアップと立上げの簡略化、診断の効率化が実現します。単一の開発環境で制御およびデバイスシステム全体を構成・プログラムできるため、開発時間を70%節約可能

  • ドライブの構成はStudio 5000 Logix Designerプロジェクトファイルの一部としてLogixコントローラに保存される
  • わかりやすいタグ名を自動生成
  • コントローラのプログラミングとデバイスシステムの構成を統合することで、複雑性を低減して不適合エラーをなくす
  • 診断、フォルト、アラーム、イベントの各情報をStudio 5000環境に統合
すべてを表示»
設計および構成ソフトウェア
Main Image
ソフトウェア
設計および構成ソフトウェア

Connected Components Workbenchソフトウェアを使用して、スタンドアロンマシンの開発を簡略化し、さまざまな業界向け製品の設計時間を短縮できます。

こちらをご覧ください
Main Image
DriveTools SPソフトウェア

DriveTools SPは、選択されたPowerFlex® ACドライブおよびDCドライブのプログラミング、保守、およびトラブルシューティング向けに簡素化されたインターフェイスを提供するソフトウェアツールのファミリーです。ツールには、DriveExecutiveおよびDriveObserverのソフトウェアが含まれます。

すべてを表示»
ドライブのROK Talkポッドキャストシリーズ
ドライブロゴに関するROKトーク
ドライブのROK Talkポッドキャストシリーズ

ドライブのROK Talkポッドキャストは、ロックウェル・オートメーションのドライブ事業に関する最新情報を提供します。上級製品スペシャリストであるJim Finiakと電力制御リードであるNeal Corbettが主催するROK Talkは、高圧と低圧の両方のVFDおよびサーボドライブを含むドライブのトピックに焦点を合わせています。このポッドキャストは、お客様が製造の未来に進むためにドライブがどのような役割を果たすかについて説明します。ドライブについて知らなかった情報で知っておくべきすべての情報をご覧ください。

すべてのエピソードを見る
  • 営業所への問い合わせ
  • カスタマ ケアへの問い合わせ
  • 技術サポートの連絡先
  • 電話でのサポート
  • 一般的な質問
  1. Chevron LeftChevron Left 日本 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 製品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェア Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left ドライブ Chevron RightChevron Right