I sensori quadrati miniaturizzati serie 871FM sono dotati di un corpo in metallo e una selezione di modelli include corpo e superficie in acciaio inossidabile per soddisfare le esigenze delle applicazioni più gravose. Questi sensori miniaturizzati piatti sono utilizzati per il rilevamento di oggetti molto piccoli o in caso di spazio limitato.
Panoramica
- Integra il protocollo IO Link Technology in sensori selezionati per ridurre i tempi di fermo e aumentare la produttività
- Offre modelli robusti in acciaio inossidabile che forniscono rilevamento equivalente a Factor-1/immunità ai campi di saldatura per applicazioni per uso gravoso
- Offre il rilevamento di campo esteso per le versioni in metallo per consentire il montaggio lontano dalla destinazione riducendo così le possibilità di impatto e dei relativi danni
- Fornisce una gamma di frequenze di commutazione fino a 5000 Hz
- Include cavo, sgancio rapido e cavo a spirale con tipi di connessione M8 o M12
- Modelli classificati IP67 e IP69K
- Cavi precablati e accessori richiesti:
- Automazione
- Settore alimentare
- Movimentazione
- Imballaggio
- Applicazioni di lavaggio
- Applicazioni per saldatura e stampaggio
Ulteriori informazioni
Specifiche
Certificazioni
-
Marchio CE per tutte le direttive applicabili
Documentazione
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Brochure dispositivi di rilevamento accesso | SENSOR-BR001 | |
Profilo prodotto di espansione dei sensori di prossimità mini serie 871 | 871FM-PP002 | |
Profilo prodotto sensori induttivi quadrati miniaturizzati serie 871FM | 871FM-PP001 | |
Dati tecnici dei sensori di prossimità induttivi | PROX-TD001 | |
Sensori induttivi 871FM con interfaccia IO-Link | 871FM-UM001 | |
Sensori induttivi piatti in metallo miniaturizzati con manuale d'uso IO-Link | 871FM-UM002 | |
Integrated Smart Sensor Solution Quick Reference Guide | IOLINK-SP001 |