Alimentatori

Forniamo un'ampia gamma di soluzioni di alimentazione. Dagli alimentatori a commutazione ai gruppi di continuità industriali ai trasformatori, ogni prodotto è studiato per garantire un funzionamento affidabile.

Alimentatori ArmorPower On-Machine serie 1607

Alimentatori On-Machine

Gli alimentatori ArmorPower™ On-Machine™ serie 1607-XT sono adatti ad applicazioni in cui si verifica una caduta di tensione a causa di perdita della linea e in cui le dimensioni compatte, l'elevata efficienza e l'affidabilità sono fondamentali. Disponibili in modelli da 50 a 200 W, questi alimentatori classificati IP67 soddisfano l'attuale tendenza a eliminare la tradizionale custodia per installazioni on-machine o in fabbrica. Questi alimentatori sono sotto vuoto per fornire la massima resistenza agli urti, alla vibrazione e all'umidità.

 


Interruttori automatici di protezione da sottotensioni DySC serie 1608

Interruttori automatici di protezione da sottotensioni

Gli interruttori automatici di protezione da sottotensioni DySC® serie 1608 proteggono dalle sottotensioni e da interruzioni temporanee che comportano una quantità significativa di tempi di fermo della produzione e di macchine danneggiate. Questi interruttori automatici di protezione DySC non richiedono batterie, non presentano parti mobili e richiedono una manutenzione minima. Sono ideali per processi di produzione e componenti elettroniche sensibili che richiedono una protezione in caso di sottotensioni fino a cinque secondi.


Trasformatori per circuito di controllo

Trasformatori per circuito di controllo

I nostri trasformatori di circuito di controllo generali sono studiati per ridurre le tensioni di alimentazione sui circuiti di controllo, garantendo maggiore sicurezza per gli operatori. Tutte le unità sono dotate di coprimorsetti di protezione da contatto accidentale IP2X e coprifusibili per una maggiore sicurezza sul posto di lavoro. I nostri trasformatori isolano i circuiti di controllo dai circuiti di alimentazione e illuminazione. Accolgono la corrente di spunto momentanea generata in caso di eccitazione dei componenti elettromagnetici, senza che si verifichi una perdita della stabilità della tensione secondaria per NEMA ICS2-100.


Alimentatori switching

Alimentatori switching

Gli alimentatori switching della serie 1606 si suddividono in quattro categorie di prodotti, ognuna delle quali è in grado di soddisfare gran parte dei requisiti delle applicazioni monofase e trifase a livello mondiale. Queste unità sono state appositamente studiate e predisposte per accettare un'ampia gamma di tensioni di ingresso CA e CC e alcuni test ne dimostrano la conformità agli standard di sicurezza globali.


Gruppi di continuità

Gruppi di continuità

I gruppi di continuità serie 1609 sono studiati appositamente per applicazioni industriali. Sono conformi ai requisiti per le applicazioni industriali e generiche a livello mondiale fino a 10 kVA. Queste unità sono certificate a livello internazionale per fornire alimentazione CA di backup in caso di flessioni di ponte, sottotensioni o brevi perdite di alimentazione di linea.