Servoazionamenti digitali Ultra 3000

I servoazionamenti digitali Ultra™ 3000 Serie 2098 supportano sia il semplice movimento indicizzato indipendente sia il controllo assi integrato multiasse. Tutte le taglie sono disponibili con opzioni di movimento indicizzato, interfaccia SERCOS e opzioni di rete DeviceNet™. È possibile integrare questo azionamento con la piattaforma ControlLogix™ o SoftLogix™ tramite l'interfaccia SERCOS per il controllo assi integrato.

Servoazionamenti digitali Ultra 3000 Serie 2098
  • Cenni generali
  • Selezione prodotti
  • Specifiche
  • Software
  • Documentazione
  • Risorse

Caratteristiche

  • Potenza continua in uscita da 110 V a 460 V (da 0,25 a 22 kW)
  • Ingressi da 100 a 480 V CA, monofase e trifase
  • Opzioni di connettività con Interfaccia SERCOS o DeviceNet™
  • Corrente di picco da 7,5 a 150 A
  • Utilizza connettori a D standard ad alta densità
  • Archiviazione firmware su memoria flash programmabile
  • Otto ingressi generici selezionabili
  • Quattro uscite generiche selezionabili e uscita relè
  • Una porta seriale per comunicazione RS-232 o RS-485
  • Supporto integrato per encoder assoluti multigiro o collegamento opzionale ad alimentatore esterno per logica per mantenere la posizione in caso di perdita di alimentazione
  • Il servoazionamento Ultra™ 3000 non è conforme alla direttiva RoHS dell'Unione europea (2011/65/UE) che limita l'uso di sostanze pericolose e non può essere spedito in aree che richiedono la conformità RoHS.

Certificazioni

  • CE
  • UL

Certificazioni dei prodotti

Le certificazioni assumono validità quando il prodotto viene marchiato. Consultate la nostra pagina Certificazioni dei prodotti certificazioni dei prodotti per informazioni sulle dichiarazioni di conformità, sui certificati e su altri dettagli di certificazione.

Software

Utilizzate il software di programmazione RSLogix 5000 di Rockwell Software® o il software UltraWARE di Allen-Bradley® per programmare il servoazionamento Ultra™ 3000.

Ulteriori informazioni

Prodotti software aggiuntivi sono disponibili nella pagina dei Rockwell Software.

Non riuscite a trovare ciò che vi serve?

Navigate nell'Archivio documentazione dove potete ricercare numerose pubblicazioni tecniche e commerciali in più lingue.

Certificazioni dei prodotti

Le certificazioni assumono validità quando il prodotto viene marchiato. Consultate la nostra pagina Certificazioni dei prodotti certificazioni dei prodotti per informazioni sulle dichiarazioni di conformità, sui certificati e su altri dettagli di certificazione.

Strumenti di selezione e configurazione

  • CrossWorks: consente di convertire i numeri di catalogo della concorrenza in prodotti Allen-Bradley® simili.
  • Integrated Architecture Builder: consente di scegliere l'hardware e generare distinte base relative ai progetti.
  • ProposalWorks: creazione di preventivi e proposte completi.

Altre risorse

  • Knowledge Base: le nostre risorse online forniscono informazioni tecniche, chat e forum di supporto, aggiornamenti software e avvisi/comunicazioni sulla sicurezza dei prodotti.