Le morsettiere a molla IEC di distribuzione elettrica serie 1492 con distanza per alimentatore sono disponibili in numerose configurazioni per connettori per soddisfare le esigenze delle varie applicazioni. I coperchi a cerniera garantiscono un accesso più agevole e una migliore protezione dal contatto accidentale.
Panoramica
- Opzioni per una più semplice identificazione dei terminali (superficie di marcatura su cui è possibile scrivere o marker mantenibili)
- Alta corrente nominale di guasto per cortocircuiti (SCCR) fino a 100 kA
- Etichettato con calibri, coppie di serraggio richieste e valori SCCR
- Distanza dell'alimentatore
- Componenti omologati UL Listed
Documentazione
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Brochure delle morsettiere e delle morsettiere di distribuzione alimentazione | 1492-BR018 |
Certificazioni
- Marchiato CE
- Certificazione CSA
- Riconosciuto UL