Le morsettiere miniblocchi a molla IEC serie 1492 sono classificate UL da 600 V. Sono disponibili in blocchi a circuito singolo generale e in stile quadruplo, a due circuiti passanti e di messa a terra. Sono duraturi e sono disponibili in un'ampia gamma di colori in dimensioni minori. I nostri miniblocchi costituiscono una buona soluzione per applicazioni ad alta densità e possono essere montati su guida o su pannello.
Panoramica
- Tecnologia di terminazione senza vite
- Consente di ridurre i tempi di cablaggio di più del 50%
- L'installazione richiede solamente un cacciavite a lama piatta
- Non richiede manutenzione né serraggio successivo
- Il contatto stabile perdura anche in condizioni estreme
- È disponibile un'ampia gamma di accessori
Selezione prodotti
Documentazione
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Brochure delle morsettiere e delle morsettiere di distribuzione alimentazione | 1492-BR018 | |
Profilo prodotto delle morsettiere a molla e a vite IEC e NEMA | 1492-PP019 |
Certificazioni
- Marchiato CE
- Certificazione CSA
- Riconosciuto UL