Le morsettiere a molla IEC passanti standard serie 1492 per applicazioni di passanti a circuito singolo sono disponibili in nove colori e diverse dimensioni. Molte di queste morsettiere sono disponibili in blocchi di connessione tripla e quadrupla.
Panoramica
- Tecnologia di terminazione senza vite
- Consente di ridurre i tempi di cablaggio di più del 50%
- L'installazione richiede solamente un cacciavite a lama piatta
- Non richiede manutenzione né serraggio successivo
- Il contatto stabile perdura anche in condizioni estreme
- È disponibile un'ampia gamma di accessori
Selezione prodotti
Documentazione
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Brochure delle morsettiere e delle morsettiere di distribuzione alimentazione | 1492-BR018 | |
Profilo prodotto delle morsettiere a molla e a vite IEC e NEMA | 1492-PP019 |
Certificazioni
- Marchiato CE
- Certificazione CSA
- Riconosciuto UL