Le morsettiere a vite IEC sono conformi agli standard internazionali IEC. Le morsettiere con protezione da contatto accidentale sono appositamente progettate per l'innesto su guide DIN. Offriamo una vasta gamma di modelli di morsettiere IEC ad alta densità che spaziano dalle morsettiere passanti per il cablaggio di controllo ai modelli speciali per la messa a terra e l'isolamento fino alle morsettiere per termocoppia concepite per le applicazioni di controllo del processo basato sulla temperatura.
Morsettiere plug-in a doppio livello
Le morsettiere a vite plug-in a doppio livello serie 1492 forniscono un metodo di inserimento della corrente in componenti elettronici discreti, fusibili di protezione o sezionatori di isolamento del circuito elettrico mantenendo al contempo prezioso spazio libero su pannello.
A vite IEC per termocoppie
Le morsettiere a vite IEC per termocoppie serie 1492 sono morsettiere a due circuiti con barre di corrente prodotte con materiale per termocoppie. È possibile utilizzare tali morsettiere nel controllo di processo per impedire la creazione di tensioni EMF aggiuntive sulle connessioni di blocco da cavo a terminale.
Morsettiere a vite IEC passanti standard
Le nostre morsettiere a vite IEC passanti standard serie 1492 sono progettate per applicazioni passanti a circuito singolo. Queste morsettiere sono disponibili in diversi colori e dimensioni per soddisfare le varie esigenze di sezione dei cavi e dispongono di capacità per cablaggi multipli.
Morsettiere a vite IEC passanti con connettori a baionetta
Le morsettiere a vite IEC passanti con connettori a baionetta serie 1492 dispongono di connessioni a baionetta su un lato della morsettiera. Sono disponibili in versioni a circuito singolo o a due circuiti a doppio livello.
Morsettiere a vite IEC passanti speciali
Le nostre morsettiere a vite IEC passanti speciali serie 1492 dispongono di boccole per spina di prova e schede che individuano la presenza di tensione ed eseguono semplici misurazioni diagnostiche della tensione. Le morsettiere passanti sono disponibili con una boccola per spina di prova che interrompe il circuito elettrico, costringendo la corrente a passare attraverso un contatore connesso alla boccola per spina di prova dell'interruttore automatico. È possibile utilizzare le boccole per spina di prova chiusura/apertura o apertura/chiusura con la morsettiera di prova.
Morsettiere a vite IEC di messa a terra salvaspazio
Le nostre morsettiere a vite IEC di messa a terra salvaspazio serie 1492 forniscono una sbarra di messa a terra di facile identificazione, pratica e organizzata in modo eccellente montata sulla guida DIN.
Morsettiere a vite IEC passanti salvaspazio
Le morsettiere a vite IEC passanti salvaspazio serie 1492 sono morsettiere compatte con capacità di cablaggi multipli per applicazioni di circuito singolo. Queste morsettiere sono disponibili in nove colori e diverse dimensioni per soddisfare le varie esigenze di sezione dei cavi.
Morsettiere a vite IEC di sezionatore del neutro a circuito singolo
La morsettiera a vite IEC di sezionatore del neutro a circuito singolo serie 1492 garantisce una maggiore sicurezza grazie alla presenza di un sezionatore che richiede l'utilizzo di uno strumento per l'apertura o la chiusura di un circuito. Questo blocco è connesso a una sbarra di distribuzione che procede per la profondità intera delle morsettiere fino a un blocco di connessione montato più in basso sulla guida per una connessione del neutro isolata.
Morsettiere a vite IEC per sensori
Le morsettiere a vite IEC per sensori serie 1492 sono estremamente pratiche poiché forniscono tutte le connessioni necessarie per applicazioni a tre cavi in un'unica morsettiera. Questo design consente di ridurre lo spazio per il pannello.
Morsettiere a vite IEC per processi
Le nostre morsettiere a vite IEC per processi serie 1492-JP sono progettate specificatamente per applicazioni di marshalling dei processi per aumentare del 45% lo spazio disponibile sul pannello e migliorare le prestazioni di distribuzione e di routing del segnale.
Morsettiere a vite IEC plug-in
Le morsettiere a vite IEC plug-in serie 1492 forniscono un metodo di inserimento della corrente in componenti elettronici discreti, fusibili di protezione o un sezionatore di isolamento del circuito elettrico per applicazioni con spazio limitato.
Morsettiere a vite IEC di sezionatore del neutro & installazione
I nostri blocchi di sezionatore del neutro e installazione serie offrono maggiore sicurezza poiché, per aprire o chiudere un circuito elettrico, è necessario utilizzare uno strumento. Questo sistema funziona con una serie di circuiti passanti, circuiti di messa a terra e circuiti con una connessione diretta a un pettine di collegamento che procede per la profondità intera delle morsettiere fino a un blocco di connessione montato più in basso sulla guida per una connessione del neutro isolata.
Morsettiere a vite IEC passanti a circuito multiplo
Le morsettiere a vite IEC passanti a circuito multiplo serie 1492 sono ideali per applicazioni in cui i segnali di controllo devono essere distribuiti e raccolti sugli stessi blocchi. I blocchi costituiscono una buona soluzione per applicazioni di cablaggio ad alta densità e sono disponibili in nove colori.
Morsettiere miniblocchi a vite IEC
I mini blocchi serie 1492 sono blocchi di messa a terra e passanti a singolo e doppio livello generali. Queste morsettiere durature sono disponibili in un'ampia gamma di colori in dimensioni minori.
Morsettiere a vite IEC di isolamento
Le morsettiere a vite IEC di isolamento serie 1492 forniscono un modo più facile e pratico per aprire un circuito elettrico senza eseguire nuovi cablaggi.
Morsettiere a vite IEC con componenti interni
Le morsettiere a vite IEC con componenti interni serie 1492 dispongono di componenti elettronici interni fissi. Le morsettiere con componenti sono disponibili con tensione diretta o inversa del diodo, filtro antidisturbo o un'ampia gamma di valori di resistori.
Morsettiere a vite IEC di messa a terra
Le morsettiere a vite IEC di messa a terra serie 1492 forniscono una sbarra di messa a terra di facile identificazione, pratica e organizzata in modo eccellente montata sulla guida DIN.
Morsettiere a vite IEC fusibili
Le morsettiere a vite IEC fusibili serie 1492 sono morsettiere fusibili con braccio a cerniera per una migliore protezione da sovracorrente. Queste morsettiere vengono montate direttamente su guida DIN. Le nostre morsettiere fusibili sono disponibili in un'ampia gamma di dimensioni per diverse tipologie di fusibili, con o senza indicazione di fusibile intervenuto.