Le nostre morsettiere a vite IEC passanti standard serie 1492 sono progettate per applicazioni passanti a circuito singolo. Queste morsettiere sono disponibili in diversi colori e dimensioni per soddisfare le varie esigenze di sezione dei cavi e dispongono di capacità per cablaggi multipli.
Panoramica
- Viti di fissaggio dotate di svasatura
- Semplice installazione e rimozione su entrambi i lati della guida DIN
- Barra di corrente in rame e superficie ricoperta in stagno
- Diverse opzioni per i ponticelli centrali: a vite o a tre canali per il tipo plug-in
- Compatibile con diverse schede marker ad alta visibilità con serraggio a scatto
Documentazione
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Brochure delle morsettiere e delle morsettiere di distribuzione alimentazione | 1492-BR018 | |
Profilo prodotto delle morsettiere a molla e a vite IEC e NEMA | 1492-PP019 |
Certificazioni
- Marchiato CE
- Certificazione CSA
- Riconosciuto UL