Le morsettiere a vite IEC plug-in serie 1492 forniscono un metodo di inserimento della corrente in componenti elettronici discreti, fusibili di protezione o un sezionatore di isolamento del circuito elettrico per applicazioni con spazio limitato.
Panoramica
- Terminale ricoperto in stagno e viti in acciaio zinco-cromato
- Guide di cablaggio a imbuto a quattro lati
- Corpo con protezione da contatto accidentale
- Morsa con viti autobloccanti
- Viti ritratte
- È disponibile un'ampia gamma di accessori
Documentazione
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Brochure delle morsettiere e delle morsettiere di distribuzione alimentazione | 1492-BR018 | |
Profilo prodotto delle morsettiere a molla e a vite IEC e NEMA | 1492-PP019 |
Certificazioni
- Marchiato CE
- Certificazione CSA
- Riconosciuto UL