Le morsettiere a vite IEC passanti a circuito multiplo serie 1492 sono ideali per applicazioni in cui i segnali di controllo devono essere distribuiti e raccolti sugli stessi blocchi. I blocchi costituiscono una buona soluzione per applicazioni di cablaggio ad alta densità e sono disponibili in nove colori.
Panoramica
- Morsettiere a due o tre livelli per applicazioni di cablaggio ad alta densità
- Disponibili in diversi colori
- Ampia gamma di accessori disponibile, inclusi ponticelli, targhette di partizione e boccole per spina di prova
- Compatibile con diversi tipi di marker a inserimento ad alta visibilità
Documentazione
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Brochure delle morsettiere e delle morsettiere di distribuzione alimentazione | 1492-BR018 | |
Profilo prodotto delle morsettiere a molla e a vite IEC e NEMA | 1492-PP019 |
Certificazioni
- Marchiato CE
- Certificazione CSA
- Riconosciuto UL