Le morsettiere a vite IEC con componenti interni serie 1492 dispongono di componenti elettronici interni fissi. Le morsettiere con componenti sono disponibili con tensione diretta o inversa del diodo, filtro antidisturbo o un'ampia gamma di valori di resistori.
Panoramica
- Tecnologia di terminazione senza vite
- Consente di ridurre i tempi di cablaggio di più del 50%
- La semplice installazione richiede solamente un cacciavite a lama piatta
- Non richiede manutenzione né serraggio successivo
- Fornisce un contatto stabile che perdura anche in condizioni estreme
- Offre un'ampia gamma di accessori
Documentazione
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Brochure delle morsettiere e delle morsettiere di distribuzione alimentazione | 1492-BR018 | |
Profilo prodotto delle morsettiere a molla e a vite IEC e NEMA | 1492-PP019 |
Certificazioni
- Marchiato CE
- Certificazione CSA
- Riconosciuto UL