Morsettiere

I sistemi di connessione con morsettiere includono accessori per morsettiere a vite IEC, a molla IEC e IEC, morsettiere NEMA, accessori per morsettiere NEMA, morsettiere con protezione da contatto accidentale e morsettiere a pannello. Offriamo un ampio assortimento di morsettiere contenente tra le altre cose plug-in a doppio livello, termocoppia, passante con connessione a linguetta, messa a terra, passante salvaspazio, fusibile, sensore, connessione plug-in, circuito multiplo, mini, circuito singolo, sezionatore neutrale, isolamento ecc.

Morsettiere a pressione IEC

Morsettiere a pressione IEC

Le nostre morsettiere a pressione migliorano l'efficienza di cablaggio e l'affidabilità della connessione. Sono disponibili in un'ampia gamma di modelli IEC, tra cui innovative morsettiere di distribuzione dell'alimentazione di controllo e morsettiere per sensori a due, tre o quattro circuiti.


Morsettiere a vite IEC

Morsettiere a vite IEC

Le morsettiere a vite IEC sono conformi agli standard internazionali IEC. Le morsettiere con protezione da contatto accidentale sono appositamente progettate per l'innesto su guide DIN. Offriamo una vasta gamma di modelli di morsettiere IEC ad alta densità che spaziano dalle morsettiere passanti per il cablaggio di controllo ai modelli speciali per la messa a terra e l'isolamento fino alle morsettiere per termocoppia concepite per le applicazioni di controllo del processo basato sulla temperatura.


Morsettiere a molla IEC

Morsettiere a molla IEC

Le morsettiere a molla IEC utilizzano una tecnologia di terminazione senza vite che offre una soluzione pratica e veloce per connessioni solide e durature. Queste morsettiere ad alta densità riducono i tempi di cablaggio e di risoluzione dei problemi e sono in grado di funzionare anche in condizioni estreme. Il contatto stabile perdura anche in condizioni estreme come nel caso delle applicazioni vibranti. Il nostro assortimento comprende 20 modelli di morsettiere a molla IEC dotate di messa a terra, fusibile, sensore, funzione salvaspazio, mini, plug-in e isolamento.


Morsettiere NEMA

Morsettiere NEMA

Le morsettiere NEMA permettono un facile cablaggio con cacciaviti di dimensioni standard, una semplice verifica visiva della corretta posizione dei fili e una facile marcatura. La maggior parte delle nostre morsettiere NEMA è disponibile in versione preassemblata su un canale di montaggio di sicurezza, con un ancoraggio terminale, una graffa di bloccaggio e un separatore finale. Offriamo quattro tipi di morsettiere NEMA: struttura aperta, indicazione di tensione, fusibili e interruttore di isolamento.


Morsettiere con protezione da contatto accidentale NEMA & IEC

Morsettiere con protezione da contatto accidentale NEMA & IEC

La nostra famiglia di morsettiere con protezione da contatto accidentale rientra tra le morsettiere NEMA/EEMAC stile aperto e le morsettiere stile IEC con funzioni complete. Le nostre morsettiere con protezione da contatto accidentale sono compatte e sono dotate di terminali rientranti. Sono componenti con riconoscimento UL e certificazione CSA, oltre che marchio CE per uso nell'Unione Europea. È possibile scegliere tra 11 colori per una facile identificazione del circuito elettrico. Oltre alle nostre morsettiere multiguida standard, offriamo una vasta gamma di morsettiere fusibili e interruttori di isolamento.


Morsettiere a pannello NEMA serie 1492

Morsettiere a pannello

In genere, le morsettiere a pannello NEMA serie 1492 vengono utilizzate quando l'installazione richiede solo alcune terminazioni. Tali morsettiere riducono il tempo di installazione, sono pronte per il cablaggio dopo il montaggio e non richiedono alcuna guida. Queste morsettiere sono disponibili in quattro stili e sette tipi.


Morsettiere di alimentazione

Morsettiere di alimentazione

Le nostre morsettiere di alimentazione sono caratterizzate da opzioni di identificazione terminali. Con ciascuna unità forniamo le dimensioni di montaggio, nonché le targhette indicanti i calibri e le coppie di serraggio per semplificare l'installazione. È possibile scegliere tra cinque stili di morsettiere di alimentazione tra cui mini, distribuzione alimentazione in stile aperto, passante/giuntatrice in stile aperto, distribuzione alimentazione integrata e distribuzione alimentazione omologata UL 1953.


Marking Systems

Marking Systems

We offer two marking solutions for your industrial equipment, wires, and terminal blocks. The ClearMultiprint™ marking system is designed for many types of users that require high speed printing, no drying time, and a compact footprint. The ClearPlot™ marking system is robust and flexible enough to allow partial marking on cards or up to three cards at a time for low to medium volume users.