Software Allen-Bradley

I prodotti software Allen-Bradley® supportano i nostri moduli I/O intelligenti, i sistemi portatili di acquisizione dati, i convertitori di frequenza PowerFlex®, i servoazionamenti, i centri controllo motori, i controllori programmabili e i sensori.

Il software di automazione industriale FactoryTalk® è progettato per supportare un ecosistema di applicazioni industriali avanzate, incluso l'IoT, che parte dall'edge dove avviene la produzione passando al livello locale e al cloud. Immaginate di potenziare l'ambiente di produzione con un software che offra design all'avanguardia, aumenti le efficienze operative e fornisca vantaggi in termini di manutenzione predittiva e aumentata. Dalle applicazioni di processo a quelle batch e discrete, potrete vincere le sfide più complesse integrando i premiati servizi, componenti hardware e applicazioni software di Rockwell Automation.

Software di monitoraggio delle condizioni Emonitor serie 9309

Software condition monitoring

Il software di monitoraggio delle condizioni Emonitor® serie 9309 funziona con misuratori e acquisitori dati portatili per contribuire a definire ed eseguire un programma di manutenzione predittiva basato sulle condizioni.


Software IntelliCENTER per centri controllo motori

Software IntelliCENTER

Il software IntelliCENTER® offre gli strumenti di base al centro controllo motori. Il software fornisce sia la diagnostica in tempo reale sia la documentazione del Centro Controllo Motori e permette di massimizzare le prestazioni del Centro Controllo Motori e delle macchine correlate. Le viste grafiche delle singole unità del Centro Controllo Motori mostrano i dati dei dispositivi e permettono di visualizzare rapidamente informazioni di stato cruciali. La funzione Integration Assistant consente di creare automaticamente una struttura I/O in ambiente Studio™ 5000 o di compilare automaticamente i dati metrologici in FactoryTalk® EnergyMetrix™ utilizzando le informazioni di IntelliCENTER Software. IntelliCENTER Energy fornisce una configurazione automatica e preconfigurata di FactoryTalk EnergyMetrix per i dispositivi di controllo intelligente del motore nel centro controllo motori.


Software controllo assi

Software controllo assi

Per rimanere competitivi nell'esigente panorama commerciale attuale, è importante trovare un modo più rapido per progettare, sviluppare e fornire macchine ottimizzate in base agli obiettivi delle applicazioni. Il software di controllo assi Allen-Bradley® semplifica il processo di progettazione della macchina, l'integrazione e il debug del sistema e riduce il tempo di commercializzazione.


Industrial Automation Software

Industrial Automation Software

FactoryTalk® industrial automation software is built for supporting an ecosystem of advanced industrial applications, including IoT. It all starts at the edge where manufacturing happens and scales from on-premise to cloud. Imagine supercharging your industrial environment with software that offers cutting edge design, maximizes operational efficiencies, and delivers predictive and augmented maintenance advantages. From process to batch to discrete applications, your most complex challenges are solved with the combination of our software, hardware, and services.