Spie di segnalazione con montaggio a muro

Le spie di segnalazione con montaggio a muro serie 855W hanno un corpo compatto e sono progettate per comunicare lo stato delle diverse condizioni nella macchina o nelle apparecchiature critiche. Le nostre spie di segnalazione sono disponibili in configurazioni che prevedono da 2 a 5 indicatori luminosi, con possibilità di aggiungere una segnalazione acustica nella stessa unità. Grazie alla versatilità che li contraddistingue, questi dispositivi soddisfano i requisiti delle applicazioni e non prevedono alcuna limitazione di orientamento del montaggio. Le strutture esterne sono disponibili in due colori in modo da poter scegliere quella più adatta alle esigenze estetiche della macchina o dell'apparecchiatura in uso.

Spie di segnalazione con montaggio a muro serie 855W
  • Cenni generali
  • Selezione prodotti
  • Specifiche
  • Documentazione
  • Risorse

Caratteristiche

  • Tipo di UL 4/4X/13, IP65
  • Configurazioni da 2…5 livelli luminosi, disponibile con o senza audio
  • Moduli indicatori di stato lampeggianti e fissi, 24V CA/CC, 110/120V CA e 230/240V CA
  • Moduli audio piezo a impulso, continui o selezionabili dall'utente
  • Scelta di sei colori
  • Due colori del corpo (grigio, cromato) disponibili per soddisfare le esigenze delle applicazioni
  • Possibilità di montaggio con qualsiasi orientamento

Certificazioni

  • CE
  • cULus

Certificazioni dei prodotti

Le certificazioni assumono validità quando il prodotto viene marchiato. Consultate la nostra pagina Certificazioni dei prodotti certificazioni dei prodotti per informazioni sulle dichiarazioni di conformità, sui certificati e su altri dettagli di certificazione.

Non riuscite a trovare ciò che vi serve?

Navigate nell'Archivio documentazione dove potete ricercare numerose pubblicazioni tecniche e commerciali in più lingue.

Certificazioni dei prodotti

Le certificazioni assumono validità quando il prodotto viene marchiato. Consultate la nostra pagina Certificazioni dei prodotti certificazioni dei prodotti per informazioni sulle dichiarazioni di conformità, sui certificati e su altri dettagli di certificazione.

Strumenti di selezione e configurazione

  • CrossWorks: consente di convertire i numeri di catalogo della concorrenza in prodotti Allen-Bradley® simili.
  • ProposalWorks: creazione di preventivi e proposte completi.

Altre risorse

  • Knowledge Base: le nostre risorse online forniscono informazioni tecniche, chat e forum di supporto, aggiornamenti software e avvisi/comunicazioni sulla sicurezza dei prodotti.