Torrette luminose Control Tower 856T

Il sistema di torrette luminose Control Tower™ serie 856T offre agli utenti la massima flessibilità grazie alla capacità di soddisfare un'ampia gamma di esigenze con un numero ridotto di componenti. Questo sistema utilizza un design modulare che integra una più luminosa illuminazione a LED e un'ampia gamma di tecnologie audio. Tutti i segnali del sistema utilizzano alimentazione a 24 V CA/CC e sono quindi sufficienti tre moduli di potenza per coprire l'intero sistema.

Torrette luminose Control Tower serie 856T
  • Cenni generali
  • Selezione prodotti
  • Specifiche
  • Documentazione
  • Risorse

Caratteristiche

  • Offrono prestazioni affidabili anche in difficili condizioni ambientali grazie al grado di protezione degli ingressi IP66/67
  • Garantiscono una maggiore semplicità di scelta grazie al numero ridotto di componenti
  • Includono ricevitori acustici e moduli luminosi multifunzione e multicanale, che riducono al minimo i tempi di installazione e configurazione
  • Offrono interruttori DIP interni per selezionare la funzione o l'uscita del modulo
  • Forniscono un'ampia scelta di segnali acustici a integrazione dell'indicazione visiva
  • Disponibili per l'acquisto come componenti separati o come torrette luminose preconfigurate e assemblate di fabbrica, per offrire la massima flessibilità

Certificazioni

  • Omologazione c-UL-us Listed (File N. E14840, Guide NKCR, NKCR7)
  • Marchiato CE
  • Cina RoHS
  • KCC (Registrazione N. R-REM-RAA-856T)
  • RCM (EN 61000-6-2:2005 e EN 61000-6-3:2007 + A1:2011)
  • RAEE

Conformità agli standard

  • UL 60947-5-1
  • CSA C22.2 n. 14
  • CE (EN 60947-5-1:2004 + A1:2009; EN 61000-6-2:2005; EN 61000-6-3:2007 + A1:2011; EN 50581: 2012 [2014/35/EU - Direttiva Bassa Tensione, 2014/30/EU - Direttiva EMC e 2011/65/EU - Direttiva RoHS])

Certificazioni dei prodotti

Le certificazioni assumono validità quando il prodotto viene marchiato. Consultate la nostra pagina Certificazioni dei prodotti certificazioni dei prodotti per informazioni sulle dichiarazioni di conformità, sui certificati e su altri dettagli di certificazione.

Non riuscite a trovare ciò che vi serve?

Navigate nell'Archivio documentazione dove potete ricercare numerose pubblicazioni tecniche e commerciali in più lingue.

Certificazioni dei prodotti

Le certificazioni assumono validità quando il prodotto viene marchiato. Consultate la nostra pagina Certificazioni dei prodotti certificazioni dei prodotti per informazioni sulle dichiarazioni di conformità, sui certificati e su altri dettagli di certificazione.

Strumenti di selezione e configurazione

  • ProposalWorks: consente di creare preventivi e offerte complete.

Altre risorse

  • Specifiche di approvvigionamento: visitate le risorse online per le specifiche di approvvigionamento per questo prodotto.
  • Knowledge Base: per informazioni tecniche, chat e forum di supporto, aggiornamenti software e avvisi/comunicazioni sulla sicurezza dei prodotti, visita il nostro sito con le risorse online.