Dispositivi di segnalazione visiva

I dispositivi di segnalazione visiva comprendono segnalatori stroboscopici Xenon con montaggio a pannello, segnalatori luminosi quadrati di piccole dimensioni, montaggio a pannello con indicatori a luce fissa o lampeggiante selezionabile, spie di segnalazione con montaggio a muro, avvisatori per montaggio a pannello, segnalatori luminosi rotondi industriali, torrette luminose e allarmi di circuito duali con montaggio a pannello.

Torrette luminose Control Tower serie 854J/854K da 40 mm e 60 mm

Torrette luminose Control Tower 854 da 40 mm e 60 mm

Le torrette luminose Control Tower™ serie 854J/854K sono una soluzione economica, affidabile, efficace e ad alta visibilità per controllare gli stati delle macchine. Queste torrette luminose offrono una classe di protezione IP66 e sono adatte per uso interno ed esterno, una soluzione di segnalazione ideale per un'ampia gamma di applicazioni. Grazie a un'ampia gamma di basi di montaggio è possibile installarle con qualsiasi orientamento (verticale, orizzontale o capovolto) per adattarsi al meglio ad applicazioni specifiche.


Torrette luminose Control Tower serie 855 da 30 mm, 50 mm e 70 mm

Torrette luminose Control Tower 855 da 30 mm, 50 mm e 70 mm

Le torrette luminose Control Tower™ serie 855S forniscono un'indicazione multi-stato dell'applicazione. Sono disponibili in tre dimensioni con classificazione UL tipo 4/4X/13, IP65 per adattarsi alle più complesse applicazioni su quadro elettrico e integrate nelle macchine. Disponiamo di una vasta gamma di funzioni di segnalazione luminosa e acustica, colori, livelli di tensione e opzioni di montaggio. Le torrette luminose sono disponibili come moduli luminosi e acustici separati o preassemblati per una maggiore flessibilità.


Segnalatori luminosi quadrati mini serie 855B

Segnalatori luminosi quadrati di piccole dimensioni 855B

I segnalatori luminosi quadrati mini serie 855B sono ideali per applicazioni di segnalazione che richiedono un segnalatore luminoso stroboscopico Xenon compatto e robusto. Offriamo gemme in sei colori e con numerosi livelli di tensione, disponibili come indicatori di segnalatori luminosi indipendenti o combinati con un segnalatore acustico a prestazioni elevate.


Segnalatori luminosi industriali rotondi serie 855B

Segnalatori luminosi rotondi 855B

I segnalatori luminosi rotondi serie 855B sono disponibili in tre diametri. Tutte le dimensioni sono disponibili nelle versioni con luce alogena fissa, lampeggiante, stroboscopica e rotante per offrire flessibilità nelle applicazioni. È possibile scegliere tra una vasta gamma di opzioni di montaggio, livelli di tensione e colori.


Avvisatori per montaggio a pannello serie 855L

Avvisatori per montaggio a pannello 855L

Gli avvisatori per montaggio a pannello serie 855L sono ideali per gli OEM e i quadristi che desiderano ridurre il numero di componenti senza compromessi in termini di affidabilità e/o funzionalità delle strutture. Questi avvisatori per montaggio a pannello eliminano l'esigenza di acquistare le lampade fluorescenti come componenti separati. Possono essere lasciate sempre ACCESE grazie al basso consumo di potenza e alla minima generazione di calore della moderna tecnologia degli indicatori di stato.


Allarmi di segnalazione con montaggio a pannello serie 855P

Allarmi di segnalazione con montaggio a pannello 855P

Gli allarmi di segnalazione con montaggio a pannello serie 855P includono ricevitori acustici, indicatori di stato segnalatori luminosi, segnalatori stroboscopici Xenon e ricevitori acustici con combinazione di indicatore di stato nonché allarmi a doppio circuito. Questi allarmi riducono in modo significativo i requisiti di spazio del pannello e il tempo di installazione. I nostri allarmi con montaggio a pannello sono provvisti di un dispositivo di fissaggio posteriore e protezione da contatto accidentale per assicurare al quadro elettrico un alto livello di integrità ambientale.


Spie di segnalazione con montaggio a muro serie 855W

Spie di segnalazione con montaggio a muro 855W

Le spie di segnalazione con montaggio a muro serie 855W hanno un corpo compatto e sono progettate per comunicare lo stato delle diverse condizioni nella macchina o nelle apparecchiature critiche. Le nostre spie di segnalazione sono disponibili in configurazioni che prevedono da 2 a 5 indicatori luminosi, con possibilità di aggiungere una segnalazione acustica nella stessa unità. Grazie alla versatilità che li contraddistingue, questi dispositivi soddisfano i requisiti delle applicazioni e non prevedono alcuna limitazione di orientamento del montaggio. Le strutture esterne sono disponibili in due colori in modo da poter scegliere quella più adatta alle esigenze estetiche della macchina o dell'apparecchiatura in uso.


Torrette luminose Control Tower serie 856T

Torrette luminose Control Tower 856T

Il sistema di torrette luminose Control Tower™ serie 856T offre agli utenti la massima flessibilità grazie alla capacità di soddisfare un'ampia gamma di esigenze con un numero ridotto di componenti. Questo sistema utilizza un design modulare che integra una più luminosa illuminazione a LED e un'ampia gamma di tecnologie audio. Tutti i segnali del sistema utilizzano alimentazione a 24 V CA/CC e sono quindi sufficienti tre moduli di potenza per coprire l'intero sistema.