I segnalatori acustici registrabili serie 855H consentono di scaricare melodie o toni personalizzati da qualsiasi dispositivo con uscita audio analogica (es. PC, lettore MP3 e via dicendo). È inoltre possibile registrare la propria voce parlando direttamente nell’unità tramite un microfono integrato senza dover acquistare hardware o attrezzature per registrazione aggiuntivi.
Panoramica
- Il microfono integrato è ideale per installazioni di dispositivi singoli
- Ingresso audio integrato che consente la registrazione da qualsiasi origine analogica
- La funzionalità master/slave replica il contenuto da un segnalatore acustico (master) all’altro (slave)
- Funzionalità di uscita sincronizzata per installazioni di più segnalatori acustici
- Controllo di volume separato per contenuto registrato e toni di allarme
- Quattro fasi di allarme selezionabili in remoto
- 45 toni di allarme selezionabili tramite interruttore DIP
- Nessun software proprietario richiesto e nessun messaggio freeware di terze parti per conversione di formato
Documentazione
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Brochure sulle soluzioni di segnalazione | 855-BR001 | |
Profilo prodotto segnalatori acustici registrabili serie 855H | 855H-PP002 |
Certificazioni
- Marchiato CE
- Omologazione c-UL-us Listed - N. File S6583; n. guida UCST, UCST7
Conformità agli standard
- CSA C22.2 n. 205
- EN 60065
- EN 6100-6-1
- EN 6100-6-2
- EN 6100-6-3
- EN 6100-6-4
- UL 464
Importante Questi prodotti sono destinati all’uso esclusivo nelle applicazioni per segnalazione industriale.