Allarmi di segnalazione con montaggio a pannello

Gli allarmi di segnalazione con montaggio a pannello serie 855P includono ricevitori acustici, indicatori di stato segnalatori luminosi, segnalatori stroboscopici Xenon e ricevitori acustici con combinazione di indicatore di stato nonché allarmi a doppio circuito. Questi allarmi riducono in modo significativo i requisiti di spazio del pannello e il tempo di installazione. I nostri allarmi con montaggio a pannello sono provvisti di un dispositivo di fissaggio posteriore e protezione da contatto accidentale per assicurare al quadro elettrico un alto livello di integrità ambientale.

Allarmi di segnalazione con montaggio a pannello serie 855P
  • Cenni generali
  • Selezione prodotti
  • Specifiche
  • Documentazione
  • Risorse

Caratteristiche

  • Montaggio in foro standard da 22,5 mm
  • Allarmi a pannello impermeabili in tre dimensioni
  • Potenza sonora da 72 a 105 dB @ 1 metro
  • Ricevitore acustico combinato e prodotti LED
  • Segnalatore stroboscopico a pannello o prodotti LED
  • Morsettiere plug-in, con protezione da contatto accidentale classificata IP2X
  • Le funzioni del circuito singolo includono:
    • Ricevitore acustico con tono a impulso o continuo selezionabile (anche oscillazione su 65 mm)
    • Segnalatore acustico combinato con luce LED
    • Segnalatore stroboscopico lampeggiante Xenon
    • Segnalatore luminoso LED fisso o lampeggiante selezionabile
  • Le funzioni del circuito duale includono:
    • Illuminazione a metà lente del segnalatore luminoso del LED a due colori
    • Illuminazione a lente completa del segnalatore luminoso del LED a due colori
    • Segnalatore acustico combinato con luce LED

Certificazioni

  • cULus
  • CE

Certificazioni dei prodotti

Le certificazioni assumono validità quando il prodotto viene marchiato. Consultate la nostra pagina Certificazioni dei prodotti certificazioni dei prodotti per informazioni sulle dichiarazioni di conformità, sui certificati e su altri dettagli di certificazione.

Non riuscite a trovare ciò che vi serve?

Navigate nell'Archivio documentazione dove potete ricercare numerose pubblicazioni tecniche e commerciali in più lingue.

Certificazioni dei prodotti

Le certificazioni assumono validità quando il prodotto viene marchiato. Consultate la nostra pagina Certificazioni dei prodotti certificazioni dei prodotti per informazioni sulle dichiarazioni di conformità, sui certificati e su altri dettagli di certificazione.

Strumenti di selezione e configurazione

  • CrossWorks: consente di convertire i numeri di catalogo della concorrenza in prodotti Allen-Bradley® simili.
  • ProposalWorks: creazione di preventivi e proposte completi.

Altre risorse

  • Specifiche di approvvigionamento: le specifiche di approvvigionamento per questo prodotto sono disponibili nelle risorse online.
  • Knowledge Base: le nostre risorse online forniscono informazioni tecniche, chat e forum di supporto, aggiornamenti software e avvisi/comunicazioni sulla sicurezza dei prodotti.