Segnalatori luminosi industriali rotondi

I segnalatori luminosi rotondi serie 855B sono disponibili in tre diametri. Tutte le dimensioni sono disponibili nelle versioni con luce alogena fissa, lampeggiante, stroboscopica e rotante per offrire flessibilità nelle applicazioni. È possibile scegliere tra una vasta gamma di opzioni di montaggio, livelli di tensione e colori.

Segnalatori luminosi industriali rotondi serie 855B
  • Cenni generali
  • Selezione prodotti
  • Specifiche
  • Documentazione
  • Risorse

Caratteristiche

  • Disponibile in diametri di 90 mm, 120 mm e 160 mm
  • Tipo di UL classe protezione elevata 4/4x/13, IP65
  • Lente liscia per il segnalatore luminoso a specchio rotante
  • Viti di sicurezza
  • Base di assemblaggio
  • Lente di Fresnel per dispersione di luce ottimale
  • Base di montaggio per guaina NPT o tubo metrico

Certificazioni

  • Marchiato CE
  • Omologazione cULus Listed - N. File E14840; n. guida NKCR, NKCR7

Conformità agli standard

  • CSA 22.2 N. 14
  • EN/IEC 60947-1
  • EN/IEC 60947-5-1
  • UL 508

Certificazioni dei prodotti

Le certificazioni assumono validità quando il prodotto viene marchiato. Consultate la nostra pagina Certificazioni dei prodotti certificazioni dei prodotti per informazioni sulle dichiarazioni di conformità, sui certificati e su altri dettagli di certificazione.

Non riuscite a trovare ciò che vi serve?

Navigate nell'Archivio documentazione dove potete ricercare numerose pubblicazioni tecniche e commerciali in più lingue.

Certificazioni dei prodotti

Le certificazioni assumono validità quando il prodotto viene marchiato. Consultate la nostra pagina Certificazioni dei prodotti certificazioni dei prodotti per informazioni sulle dichiarazioni di conformità, sui certificati e su altri dettagli di certificazione.

Strumenti di selezione e configurazione

  • CrossWorks: consente di convertire i numeri di catalogo della concorrenza in prodotti Allen-Bradley® simili.
  • ProposalWorks: creazione di preventivi e proposte completi.

Altre risorse

  • Knowledge Base: le nostre risorse online forniscono informazioni tecniche, chat e forum di supporto, aggiornamenti software e avvisi/comunicazioni sulla sicurezza dei prodotti.