Segnalatori acustici elettronici a prestazioni elevate

I segnalatori acustici elettronici a prestazioni elevate serie 855H e 855HM sono disponibili come segnalatori acustici elettronici autonomi o con segnalatore luminoso. Sono disponibili con custodia in plastica o in lega leggera marina.

Segnalatori acustici elettronici ad alte prestazioni serie 855H
  • Cenni generali
  • Novità
  • Selezione prodotti
  • Specifiche
  • Documentazione
  • Risorse

Caratteristiche

  • 24 V CC, 120 V CA e 240 V CA
  • Classe di protezione IP66

855H

  • Illuminazione con tubo Xenon disponibile in sei colori
  • Custodia in plastica con stabilità UV UL Type 13/3R, IP66 (frame A, B, D), cULus Type 4/4X/13/3R (frame C ed E)
  • Uscita/Toni:
    • Frame A: 100 dB/10 toni (1 o 2 fasi)
    • Frame B: 104 dB/32 toni (3 fasi)
    • Frame C: 112 dB/32 toni (3 fasi)
    • Frame D: 119 dB/45 toni (3 fasi)
    • Frame E: 126 dB/45 toni (3 fasi)

855HM

  • Illuminazione con LED a cupola, fissa o lampeggiante selezionabile, disponibile in cinque colori
  • Custodia in lega leggera marina. cULus Type 4/4X/13/3R
  • Uscita/Toni: 119 dB/45 toni (3 fasi)

Toni dei segnalatori acustici
I segnalatori acustici sono disponibili in un'ampia gamma di toni. Per udire un'opzione, selezionare qualsiasi tono del segnalatore acustico dalla tabella riportata di seguito.

Toni dei segnalatori acustici industriali [.WAV]
Gamma sonora del segnalatore acustico A Gamma sonora del segnalatore acustico B Gamma sonora del segnalatore acustico C Gamma sonora del segnalatore acustico D Gamma sonora del segnalatore acustico E
Campo ACampo BCampo CCampo DCampo E
Tono 1 Tono 2 Tono 3 Tono 4 Tono 5
Tono 6 Tono 7 Tono 8 Tono 9 Tono 10
Tono 11 Tono 12 Tono 13 Tono 14 Tono 15
Tono 16 Tono 17 Tono 18 Tono 19 Tono 20
Tono 21 Tono 22 Tono 23 Tono 24 Tono 25
Tono 26 Tono 27 Tono 28 Tono 29 Tono 30
Tono 31 Tono 32 Tono 33 Tono 34 Tono 35
Tono 36 Tono 37 Tono 38 Tono 39 Tono 40
Tono 41 Tono 42 Tono 43 Tono 44 Tono 45

Il segnalatore acustico registrabile serie 855H agevola la personalizzazione dell'allarme

Bulletin 855H Recordable Horn

Il segnalatore acustico registrabile serie 855H consente di scaricare o registrare voce, melodie o toni personalizzati da qualsiasi dispositivo analogico, ad esempio PC, lettore MP-3 e così via. È inoltre possibile parlare direttamente nell'unità tramite un microfono integrato senza dover acquistare hardware aggiuntivo. Ulteriori personalizzazioni possono essere effettuate dopo l'acquisto.

  • Il microfono integrato è ideale per installazioni di dispositivi singoli
  • Ingresso audio integrato che consente la registrazione da qualsiasi origine analogica
  • La funzionalità master/slave replica il contenuto da un segnalatore acustico (master) all'altro (slave)
  • Funzionalità di uscita sincronizzata per installazioni di più segnalatori acustici
  • Controllo di volume separato per contenuto registrato e toni di allarme
  • Quattro fasi di allarme selezionabili in remoto
  • 45 toni di allarme selezionabili tramite interruttore DIP
  • Nessun software proprietario richiesto e nessun messaggio freeware di terze parti per conversione di formato

Ulteriori informazioni

Certificazioni

  • Marchiato CE
  • Omologazione cULus Listed - N. File S6583; n. guida UCST, UCST7

Conformità agli standard

  • CSA C22.2 n. 205
  • EN 6100-6-2
  • EN 6100-6-4
  • EN/IEC 60947-1
  • EN/IEC 60947-5-1
  • UL 464

Certificazioni dei prodotti

Le certificazioni assumono validità quando il prodotto viene marchiato. Consultate la nostra pagina Certificazioni dei prodotti certificazioni dei prodotti per informazioni sulle dichiarazioni di conformità, sui certificati e su altri dettagli di certificazione.

Non riuscite a trovare ciò che vi serve?

Navigate nell'Archivio documentazione dove potete ricercare numerose pubblicazioni tecniche e commerciali in più lingue.

Certificazioni dei prodotti

Le certificazioni assumono validità quando il prodotto viene marchiato. Consultate la nostra pagina Certificazioni dei prodotti certificazioni dei prodotti per informazioni sulle dichiarazioni di conformità, sui certificati e su altri dettagli di certificazione.

Strumenti di selezione e configurazione

  • CrossWorks: consente di convertire i numeri di catalogo della concorrenza in prodotti Allen-Bradley® simili.
  • ProposalWorks: creazione di preventivi e proposte completi.

Altre risorse

  • Specifiche di approvvigionamento: le specifiche di approvvigionamento per questo prodotto sono disponibili nelle risorse online.
  • Knowledge Base: le nostre risorse online forniscono informazioni tecniche, chat e forum di supporto, aggiornamenti software e avvisi/comunicazioni sulla sicurezza dei prodotti.