Dispositivi di segnalazione per aree pericolose

I nostri dispositivi di segnalazione per area pericolosa serie 855X sono progettati per avvisare in caso di criticità delle macchine e del sistema a livello di impianto. Questi allarmi sono disponibili in una vasta gamma di funzioni di segnalazione luminosa e acustica, formati, colori, livelli di tensione e opzioni di montaggio. Inoltre, questi dispositivi possono essere offerti in versione preassemblata, per far risparmiare tempo. Possono essere personalizzati con moduli luminosi e acustici separati in base alle esigenze di automazione.

Dispositivi di segnalazione per aree pericolose serie 855X
  • Cenni generali
  • Novità
  • Selezione prodotti
  • Specifiche
  • Documentazione
  • Risorse

Caratteristiche

  • Garantisce consumo di potenza estremamente basso e lunga durata
  • Solo segnalatore acustico oppure segnalatore acustico e pacchetto beacon con gemme in sei colori
  • Offre opzioni di tensione da 24 V CC, 120 V CA e 240 V CA

Dispositivi di segnalazione per aree pericolose serie 855X

  • Include una custodia ABS in vetroresina resistente agli impatti
  • Temperatura di funzionamento da -20°a 50° C per Classe 1 Divisione 2
  • NEMA Type 4/4X/13, certificato IP 66/67
  • Omologazione UL Listed

Dispositivi di segnalazione per aree pericolose serie 855XM

  • Include custodia in lega leggera marina con ingombro ridotto
  • Temperatura di funzionamento da -40°a 70° C per Classe 1 Divisione 2
  • NEMA Type 4/4X/13, certificato IP 66
  • ATEX/IECEx, Zona 2 e Zona 22
  • Classe 1 Zona 2; Classe 1 Zona 22

Hazardous Location Horn Family Introduces a Compact, Rugged Signaling Solution

Our new Bulletin 855XM Hazardous Location Metal Horn complements our growing hazardous location portfolio by introducing a global, triple certified signaling solution in a compact, rugged housing.

  • IP66, marine-grade aluminum enclosure has a compact footprint
  • Operating temperature: -40…70˚ C for Class 1 Division 2
  • Rated for global use: UL, ATEX/IEC Ex and Class/Zone certified

Learn More

Bulletin 855XM Hazardous Location Metal Horn Overview

Certificazioni

  • Marchiato CE
  • Omologazione cULus Listed — N. file E305538 per segnalatori luminosi e N. file E305533 per segnalatori acustici e unità combinazione:
    • Classe I, Divisione 2, Gruppi A, B, C e D
    • Classe II, Divisione 2, Gruppi F e G
    • Classe III, Divisione 1 e 2

Conformità agli standard

  • CSA C22.2 n. 14
  • CSA C22.2 n. 213
  • EN/IEC 60947-1
  • EN/IEC 60947-5-1
  • UL 508
  • UL 1604

Certificazioni dei prodotti

Le certificazioni assumono validità quando il prodotto viene marchiato. Consultate la nostra pagina Certificazioni dei prodotti certificazioni dei prodotti per informazioni sulle dichiarazioni di conformità, sui certificati e su altri dettagli di certificazione.

Non riuscite a trovare ciò che vi serve?

Navigate nell'Archivio documentazione dove potete ricercare numerose pubblicazioni tecniche e commerciali in più lingue.

Certificazioni dei prodotti

Le certificazioni assumono validità quando il prodotto viene marchiato. Consultate la nostra pagina Certificazioni dei prodotti certificazioni dei prodotti per informazioni sulle dichiarazioni di conformità, sui certificati e su altri dettagli di certificazione.

Strumenti di selezione e configurazione

  • CrossWorks: consente di convertire i numeri di catalogo della concorrenza in prodotti Allen-Bradley® simili.
  • ProposalWorks: consente di creare preventivi completi e offerte.

Altre risorse

  • Knowledge Base: le nostre risorse online forniscono informazioni tecniche, chat e forum di supporto, aggiornamenti software e avvisi/comunicazioni sulla sicurezza dei prodotti.