Segnalatori acustici elettronici generici

I segnalatori acustici elettronici generici serie 855H producono una potenza sonora massima di 108 dB (A), che risulta appropriata per la maggior parte delle applicazioni di segnalazione midrange, per uso industriale e istituzionale con un unico stato. La versione avanzata produce una potenza sonora massima di 113 dB (A). I nostri segnalatori acustici dispongono di più toni e funzioni di controllo del volume. È possibile eseguire direttamente il retrofit dei segnalatori acustici nella maggior parte delle aperture del pannello macchina o montarli nelle scatole elettriche tradizionali da 4 pollici.

Segnalatori acustici elettronici generici serie 855H
  • Cenni generali
  • Selezione prodotti
  • Specifiche
  • Documentazione
  • Risorse

Caratteristiche

  • Nel campo del segnalatore acustico elettronico GP sono disponibili tre toni
  • Il controllo volume senza step tramite potenziometro adatta il disturbo ambientale oscillante
  • Non è necessario aumentare la potenza dell'alimentatore in quanto i consumi di corrente sono inferiori
  • Nessuna forza contro-elettromotrice al disinserimento
  • Classificato UL tipo 4/4X/13/3R, IP66 (assemblaggio) o UL Tipo 3R/13, IP54 (montaggio semi-interno o incassato)
  • Corpi costituiti da plastica resistente al calore, agli urti e alla corrosione, con stabilità UV adatti ad applicazioni in ambienti gravosi e all'esterno
  • La versione avanzata include: Max 113 dB (A), a due fasi, tre toni e controllo del volume

Toni dei segnalatori acustici
I segnalatori acustici sono disponibili in un'ampia gamma di toni. Per udire un'opzione, selezionare qualsiasi tono del segnalatore acustico dalla tabella riportata di seguito.

Toni dei segnalatori acustici industriali [.WAV]
  Versione standard Versione avanzata
Tono 1 Deflessione (800/1000 Hz a 7 Hz) Cicalino
Tono 2 Cicalino Deflessione (Deflessione 1200/500 Hz a 1 Hz)
Tono 3 Deflessione (1200/500 Hz a 1 Hz) Deflessione (800/1000 Hz a 7 Hz)

Certificazioni

  • Marchiato CE
  • Omologazione cULus Listed - N. File S6583; n. guida UCST, UCST7

Conformità agli standard

  • CSA C22.2 n. 205
  • EN 6100-6-2
  • EN 6100-6-3
  • EN/IEC 60947-1
  • EN/IEC 60947-5-1
  • UL 464

Certificazioni dei prodotti

Le certificazioni assumono validità quando il prodotto viene marchiato. Consultate la nostra pagina Certificazioni dei prodotti certificazioni dei prodotti per informazioni sulle dichiarazioni di conformità, sui certificati e su altri dettagli di certificazione.

Non riuscite a trovare ciò che vi serve?

Navigate nell'Archivio documentazione dove potete ricercare numerose pubblicazioni tecniche e commerciali in più lingue.

Certificazioni dei prodotti

Le certificazioni assumono validità quando il prodotto viene marchiato. Consultate la nostra pagina Certificazioni dei prodotti certificazioni dei prodotti per informazioni sulle dichiarazioni di conformità, sui certificati e su altri dettagli di certificazione.

Strumenti di selezione e configurazione

  • CrossWorks: consente di convertire i numeri di catalogo della concorrenza in prodotti Allen-Bradley® simili.
  • ProposalWorks: creazione di preventivi e proposte completi.

Altre risorse

  • Specifiche di approvvigionamento: le specifiche di approvvigionamento per questo prodotto sono disponibili nelle risorse online.
  • Knowledge Base: le nostre risorse online forniscono informazioni tecniche, chat e forum di supporto, aggiornamenti software e avvisi/comunicazioni sulla sicurezza dei prodotti.