Torrette luminose Control Tower 855

Le torrette luminose Control Tower™ serie 855S forniscono un'indicazione multi-stato dell'applicazione. Sono disponibili in tre dimensioni con classificazione UL tipo 4/4X/13, IP65 per adattarsi alle più complesse applicazioni su quadro elettrico e integrate nelle macchine. Disponiamo di una vasta gamma di funzioni di segnalazione luminosa e acustica, colori, livelli di tensione e opzioni di montaggio. Le torrette luminose sono disponibili come moduli luminosi e acustici separati o preassemblati per una maggiore flessibilità.

Torrette luminose Control Tower serie 855 da 30 mm, 50 mm e 70 mm
  • Cenni generali
  • Selezione prodotti
  • Specifiche
  • Documentazione
  • Risorse

Caratteristiche

  • Disponibile in dimensioni di 30 mm, 50 mm e 70 mm
  • Moduli segnalatori luminosi di stato lampeggianti e fissi
  • Moduli audio piezo a impulso o continui
  • Moduli configurazioni di impilamento 1…5 elevati
  • Più opzioni di montaggio
  • Morsettiere a montaggio superiore su tutte le basi
  • Basi DeviceNet disponibili 

Moduli audio stile trasduttore 855T
I moduli audio sono disponibili in un massimo di 15 toni, con volume, frequenza e velocità regolabili. Per udire un'opzione, selezionare qualsiasi tono dalla tabella riportata di seguito.

Moduli audio stile trasduttore [.WAV]
Gong 1  Gong 2 Gong 3 Mutevole (500 Hz) Continuo (500 Hz)
Continuo (1500 Hz) Emergenza Interrotto (500 Hz) Interrotto (1500 Hz) Crescente
Decrescente Segnale (100 Hz) Onda sinusoidale Sirena Tritonale

Confronto fra prodotti


Torrette luminose Control Tower™ compatte

 Torrette luminose Control Tower™

Serie

855D

855F

855E

855T

Dimensioni

30 mm

70 mm

50 mm

70 mm

Campo ambientale

UL Tipo 4/4X/13, IP65
Per uso interno ed esterno

UL Tipo 4/4X/13, IP65
Per uso interno ed esterno

UL Tipo 4/4X/13, IP65 su tutte le basi, le lampade, le calotte e i moduli audio
Per uso interno ed esterno

UL Tipo 4/4X/13, IP65 su tutte le basi, le lampade, l'audio piezo e le calotte (audio e illuminazione con i moduli audio misti conformi a IP54)
Per uso interno ed esterno

Facilità di assemblaggio, cablaggio di base e sostituzione lampade

Nessun assemblaggio necessario - tutte le torrette sono assemblate, cablate e collaudate in fabbrica

Nessun assemblaggio necessario - tutte le torrette sono assemblate, cablate e collaudate in fabbrica

Assemblaggio e manutenzione senza l'ausilio di utensili, gemme "Twist-off" per la facile sostituzione delle lampade, morsettiera a montaggio superiore per il facile cablaggio delle basi

Assemblaggio e manutenzione senza l'ausilio di utensili, gemme "Twist-off" per la facile sostituzione delle lampade, morsettiera a montaggio superiore per il facile cablaggio delle basi

Tipi di illuminazione

LED

LED

A incandescenza, LED su zoccolo o segnalatore stroboscopico

A incandescenza, LED su zoccolo o segnalatore stroboscopico

Colori gemme

Verde, rosso, arancione, blu, giallo, trasparente

Verde, rosso, arancione, blu, giallo, trasparente

Verde, rosso, arancione, blu, giallo, trasparente

Verde, rosso, arancione, blu, giallo, trasparente

Opzioni base multipolare

Assemblaggio, tubo metrico 10 cm e tubo metrico 25 cm

Assemblaggio, tubo metrico 10 cm e tubo metrico 25 cm

Basi da 10, 25, 40, 60 e 80 cm

Basi in alluminio o acciaio inossidabile da 10, 25, 40, 60 e 80 cm

Altre opzioni di montaggio fondo quadro

Staffa verticale, adattatore tubo e base a sblocco rapido

Staffa verticale, adattatore tubo e base a sblocco rapido

Basi di assemblaggio (le basi di assemblaggio includono anche opzioni di filettatura 1/2 NPT, PG16 e M20), basi a montaggio verticale e basi a sblocco rapido

Basi di assemblaggio (le basi di assemblaggio includono anche opzioni di filettatura 1/2 NPT, PG16 e M20), basi a montaggio verticale e basi a sblocco rapido

Colori del corpo

Corpo base nero o grigio

Corpo base nero

Corpo base nero o grigio

Corpo base nero o grigio

Opzioni audio

Moduli audio piezo in uno o due toni

Moduli audio piezo in uno o due toni

Moduli audio piezo in uno o due toni

Moduli audio a trasduttore o piezo disponibili con uno o due toni (i moduli audio sono conformi a UL Tipo 12, IP54), piezo e moduli disponibili anche con 4/4X

Connettività

Connettività standard

Connettività standard

Connettività standard

Connettività standard o DeviceNet

Opzioni tensione

Basi disponibili in: 24 V CA/CC, 120 V CA, 240 V CA di serie

Basi disponibili in: 24 V CA/CC, 120 V CA, 240 V CA di serie

Tutti i modi disponibili in: 12 V CA/CC, 24 V CA/CC, 120 V CA, 240 V CA di serie

Tutti i modi disponibili in: 12 V CA/CC, 24 V CA/CC, 120 V CA, 240 V CA di serie

Scatola di connessione multipolare

Assemblaggio, montaggio verticale e magnetico

Assemblaggio, montaggio verticale e magnetico

Standard

Omologazione "cULus Listed", CE

Omologazione "cULus Listed", CE

Omologazione cULus Listed e CE su tutti i componenti

Omologazione cULus Listed e CE su tutti i componenti

Temperatura di funzionamento

-25…+50 °C
(-13…+122 °F)

-25…+60 °C
(-13…+140 °F)

-25…+50 °C
(-13…+122 °F)

-25…+70 °C
(-13…+158 °F)

Materiale

Policarbonato - basi, calotta, coperchio gemme, corpo moduli audio, gemme e portalampada

Policarbonato - basi, calotta, coperchio gemme, corpo moduli audio, gemme e portalampada

Policarbonato (modulo non audio) - basi, calotta, coperchio gemme, gemme e portalampada

Policarbonato - basi, calotta, coperchio gemme, corpo moduli audio, gemme e portalampada

Certificazioni

  • Marchiato CE (solo 855T, 855E e 855F)
  • Omologazione cULus Listed - N. File E14840; n. guida NKCR, NKCR7

Conformità agli standard

  • CSA C22.2 n. 14
  • EN/IEC 60947-1
  • EN/IEC 60947-5-1
  • UL 508

Certificazioni dei prodotti

Le certificazioni assumono validità quando il prodotto viene marchiato. Consultate la nostra pagina Certificazioni dei prodotti certificazioni dei prodotti per informazioni sulle dichiarazioni di conformità, sui certificati e su altri dettagli di certificazione.

Non riuscite a trovare ciò che vi serve?

Navigate nell'Archivio documentazione dove potete ricercare numerose pubblicazioni tecniche e commerciali in più lingue.

Certificazioni dei prodotti

Le certificazioni assumono validità quando il prodotto viene marchiato. Consultate la nostra pagina Certificazioni dei prodotti certificazioni dei prodotti per informazioni sulle dichiarazioni di conformità, sui certificati e su altri dettagli di certificazione.

Strumenti di selezione e configurazione

  • CrossWorks: consente di convertire i numeri di catalogo della concorrenza in prodotti Allen-Bradley® simili.
  • ProposalWorks: creazione di preventivi e proposte completi.

Altre risorse

  • Knowledge Base: le nostre risorse online forniscono informazioni tecniche, chat e forum di supporto, aggiornamenti software e avvisi/comunicazioni sulla sicurezza dei prodotti.