Dispositivi acustici

I dispositivi acustici includono segnalatori acustici elettronici generali e di elevate prestazioni, dispositivi di allarme con montaggio a pannello e segnalatori acustici e luminosi per aree pericolose.

Segnalatori acustici elettronici generici serie 855H

Segnalatori acustici elettronici generici 855H

I segnalatori acustici elettronici generici serie 855H producono una potenza sonora massima di 108 dB (A), che risulta appropriata per la maggior parte delle applicazioni di segnalazione midrange, per uso industriale e istituzionale con un unico stato. La versione avanzata produce una potenza sonora massima di 113 dB (A). I nostri segnalatori acustici dispongono di più toni e funzioni di controllo del volume. È possibile eseguire direttamente il retrofit dei segnalatori acustici nella maggior parte delle aperture del pannello macchina o montarli nelle scatole elettriche tradizionali da 4 pollici.


Segnalatori acustici elettronici ad alte prestazioni serie 855H

Segnalatori acustici elettronici a prestazioni elevate 855H

I segnalatori acustici elettronici a prestazioni elevate serie 855H e 855HM sono disponibili come segnalatori acustici elettronici autonomi o con segnalatore luminoso. Sono disponibili con custodia in plastica o in lega leggera marina.


Segnalatori acustici registrabili serie 855H

Segnalatori acustici registrabili 855H

I segnalatori acustici registrabili serie 855H consentono di scaricare melodie o toni personalizzati da qualsiasi dispositivo con uscita audio analogica (es. PC, lettore MP3 e via dicendo). È inoltre possibile registrare la propria voce parlando direttamente nell'unità tramite un microfono integrato senza dover acquistare hardware o attrezzature per registrazione aggiuntivi. 


Allarmi di segnalazione con montaggio a pannello serie 855P

Allarmi di segnalazione con montaggio a pannello 855P

Gli allarmi di segnalazione con montaggio a pannello serie 855P includono ricevitori acustici, indicatori di stato segnalatori luminosi, segnalatori stroboscopici Xenon e ricevitori acustici con combinazione di indicatore di stato nonché allarmi a doppio circuito. Questi allarmi riducono in modo significativo i requisiti di spazio del pannello e il tempo di installazione. I nostri allarmi con montaggio a pannello sono provvisti di un dispositivo di fissaggio posteriore e protezione da contatto accidentale per assicurare al quadro elettrico un alto livello di integrità ambientale.


Dispositivi di segnalazione per aree pericolose serie 855X

Dispositivi di segnalazione per aree pericolose 855X

I nostri dispositivi di segnalazione per area pericolosa serie 855X sono progettati per avvisare in caso di criticità delle macchine e del sistema a livello di impianto. Questi allarmi sono disponibili in una vasta gamma di funzioni di segnalazione luminosa e acustica, formati, colori, livelli di tensione e opzioni di montaggio. Inoltre, questi dispositivi possono essere offerti in versione preassemblata, per far risparmiare tempo. Possono essere personalizzati con moduli luminosi e acustici separati in base alle esigenze di automazione.