Torrette luminose Control Tower 854

Le torrette luminose Control Tower™ serie 854J/854K sono una soluzione economica, affidabile, efficace e ad alta visibilità per controllare gli stati delle macchine. Queste torrette luminose offrono una classe di protezione IP66 e sono adatte per uso interno ed esterno, una soluzione di segnalazione ideale per un'ampia gamma di applicazioni. Grazie a un'ampia gamma di basi di montaggio è possibile installarle con qualsiasi orientamento (verticale, orizzontale o capovolto) per adattarsi al meglio ad applicazioni specifiche.

Torrette luminose Control Tower serie 854J/854K da 40 mm e 60 mm
  • Cenni generali
  • Selezione prodotti
  • Specifiche
  • Documentazione
  • Risorse

Caratteristiche

  • Fornisce protezione da ingresso tipo 4/4X/13, IP66
  • Include la gamma di potenza per uso interno ed esterno
  • Include una vasta gamma di tecnologie e opzioni di illuminazione
  • Offre moduli audio elettronici Piezo che mantengono la gamma di potenza in ingresso se montati nella pila
  • Utilizza morsettiere a vite per facilitare il cablaggio delle basi del campo
  • Offre un'ampia gamma di opzioni di montaggio
  • Include un modello a sgancio rapido micro per le applicazioni on-machine.

Certificazioni

  • Marchiato CE
  • Omologazione cULus Listed - N. File E14840; n. guida NKCR, NKCR7
  • Conforme alla normativa RoHS

Conformità agli standard

  • CSA C22.2 n. 14
  • EN/IEC 60947-1
  • EN/IEC 60947-5-1
  • UL 508

Certificazioni dei prodotti

Le certificazioni assumono validità quando il prodotto viene marchiato. Consultate la nostra pagina Certificazioni dei prodotti certificazioni dei prodotti per informazioni sulle dichiarazioni di conformità, sui certificati e su altri dettagli di certificazione.

Non riuscite a trovare ciò che vi serve?

Navigate nell'Archivio documentazione dove potete ricercare numerose pubblicazioni tecniche e commerciali in più lingue.

Certificazioni dei prodotti

Le certificazioni assumono validità quando il prodotto viene marchiato. Consultate la nostra pagina Certificazioni dei prodotti certificazioni dei prodotti per informazioni sulle dichiarazioni di conformità, sui certificati e su altri dettagli di certificazione.

Strumenti di selezione e configurazione

  • ProposalWorks: consente di creare preventivi e offerte complete.

Altre risorse

  • Specifiche di approvvigionamento: visitate le risorse online per le specifiche di approvvigionamento per questo prodotto.
  • Knowledge Base: per informazioni tecniche, chat e forum di supporto, aggiornamenti software e avvisi/comunicazioni sulla sicurezza dei prodotti, visita il nostro sito con le risorse online.