Condizionatori di segnale

I nostri condizionatori di segnale serie 931N Nano e 931S Smart offrono una gamma completa di opzioni per isolare, convertire, dividere, linearizzare e amplificare numerosi tipi di segnale. Questi prodotti consentono di proteggere un costoso sistema di controllo da transitori elettrici e disturbi, eliminando al tempo stesso nelle misurazioni dei processi gli errori dell'anello di terra o indotti dai disturbi attraverso l'isolamento galvanico. Sono disponibili prodotti a doppio canale e opzioni di input e output con alimentazione di anello. I prodotti di queste famiglie offrono prestazioni eccellenti in termini di isolamento galvanico, accuratezza, tempo di risposta e dissipazione di potenza.

Condizionatori di segnale serie 931
  • Cenni generali
  • Selezione prodotti
  • Specifiche
  • Documentazione
  • Risorse

Caratteristiche

  • Tipi di segnale offerti: analogico, bipolare, termocoppia, RTD, resistenza di linea, potenziometro
  • Risparmio in termini di tempo grazie alla guida DIN opzionale che riduce la necessità di cablare ogni dispositivo per l'alimentazione. Un modulo alimenta fino a 75 dispositivi
  • Isolamento galvanico elevato, 2,5 kV CA
  • Morsetti di connessione ad angolo per agevolare il cablaggio
  • Microinterruttori per facilitare la configurazione
  • Consumo di potenza ridotto per una maggiore efficienza energetica
  • Accuratezza elevata (0,05%) per prestazioni ottimali del sistema
  • Tempo di risposta rapido (meno di 5/7 ms per i segnali analogici e meno di 30 ms per le misurazioni di temperatura) che consente di ridurre i fermi macchina
  • Ricerca guasti semplificata grazie all'indicazione di errori del segnale e del sensore integrato
  • Gamma funzionale NAMUR 43, 0…23 mA che consente il rilevamento di errori di sensore/segnale

Confronto fra prodotti

Nano 931N

Con uno spessore di 6,1 mm, i condizionatori di segnale serie 931N Nano sono estremamente sottili. Sono dotati di una guida DIN opzionale che riduce la necessità di cablare ogni dispositivo per l'alimentazione.

Per ulteriori informazioni, consulta la panoramica relativa ai prodotti serie Nano nella pubblicazione Signal Conditioner Specifications Technical Data.

931S Smart

I condizionatori di segnale serie 931S Smart sono in grado di gestire segnali complessi, inclusi i circuiti a ponte e i dispositivi HART a corrente, tensione e frequenza più elevate. I dispositivi di monitoraggio e misurazione correnti utilizzano la tecnologia del sensore con effetto Hall attraverso il foro passante in un corpo compatto montabile su guida DIN.

Per ulteriori informazioni, consulta la panoramica relativa ai prodotti serie Smart nella pubblicazione Signal Conditioner Specifications Technical Data.

 

Certificazioni

  • È dotato della certificazione PLe/ATEX
  • Marchiato CE
  • Conformità RoHS Cina
  • Certificazione marina DNV-GL
  • Approvazione FM
  • Certificazione KC
  • Marcato RCM
  • Conforme alla normativa RoHS
  • Omologazione UL Listed

Certificazioni dei prodotti

Le certificazioni assumono validità quando il prodotto viene marchiato. Consultate la nostra pagina Certificazioni dei prodotti certificazioni dei prodotti per informazioni sulle dichiarazioni di conformità, sui certificati e su altri dettagli di certificazione.

Non riuscite a trovare ciò che vi serve?

Navigate nell'Archivio documentazione dove potete ricercare numerose pubblicazioni tecniche e commerciali in più lingue.

Certificazioni dei prodotti

Le certificazioni assumono validità quando il prodotto viene marchiato. Consultate la nostra pagina Certificazioni dei prodotti certificazioni dei prodotti per informazioni sulle dichiarazioni di conformità, sui certificati e su altri dettagli di certificazione.

Strumenti di selezione e configurazione

  • CrossWorks: consente di convertire i numeri di catalogo dei prodotti della concorrenza nei codici dei prodotti Allen-Bradley® simili.
  • ProposalWorks: consente di creare preventivi e offerte complete.

Altre risorse

  • Specifiche di approvvigionamento: visitate le risorse online per le specifiche di approvvigionamento per questo prodotto.
  • Knowledge Base: per informazioni tecniche, chat e forum di supporto, aggiornamenti software e avvisi/comunicazioni sulla sicurezza dei prodotti, visita il nostro sito con le risorse online.