I prodotti di interfaccia segnali forniscono conversione del segnale e isolamento elettrico tra i sensori e altri dispositivi di campo e un circuito di controllo. I moduli a sicurezza intrinseca aggiungono diodi Zener, che limitano la quantità di energia elettrica sui circuiti a sicurezza intrinseca.
I nostri condizionatori di segnale analogico sono studiati per isolare, trasmettere, convertire, dividere e amplificare i segnali analogici in ambienti industriali gravosi in modo da migliorare l'affidabilità del processo. Questi condizionatori di segnale occupano meno spazio sul pannello, forniscono isolamento galvanico, risolvono problemi di mancata corrispondenza dei segnali, unificano il tipo di segnale, riducono il cablaggio con unità alimentate a loop e semplificano la risoluzione dei problemi.
I moduli a sicurezza intrinseca consentono di connettere macchine a sicurezza intrinseca, come trasmettitori, solenoidi, sensori di prossimità e gruppi incapsulati, con i sistemi di controllo. Un approccio con sicurezza intrinseca può essere più conveniente di altre strategie di mitigazione/protezione delle zone pericolose nelle aree di Classe 1, Divisione 1 (zone 0 e 1).