RFID alta frequenza

Il sistema di identificazione a radio frequenza (RFID) ad alta frequenza serie 56RF è ideale per la tracciabilità e la documentazione dei prodotti nei loro spostamenti attraverso il processo produttivo nelle applicazioni industriali leggere. I tag, i ricetrasmettitori e le interfacce del sistema RFID sono progettati secondo lo standard aperto ISO 15693 per l'alta frequenza.

RFID alta frequenza serie 56RF
  • Cenni generali
  • Selezione prodotti
  • Specifiche
  • Software
  • Documentazione
  • Risorse
  • Applicazioni

Caratteristiche

  • Interfaccia EtherNet/IP™ a 1 e 2 canali disponibile
  • Interruttore integrato con rete ad anello a livello di dispositivi
  • Tipi di ricetrasmettitore robusti per applicazioni industriali
  • Tecnologia ad alta frequenza da 13,56 MHz per applicazioni industriali leggere
  • ISO 15693 / ISO 18000-3 M1
  • Opzioni di memoria tag: 64 B, 128 B, 256 B e 2 KB
  • Velocità massima di lettura o scrittura 625 B/s
  • Diversi tipi di tag con distanza di rilevamento massima di 7,3 pollici (185 mm)
  • Tag Rislan® riutilizzabili
  • AOP e AOI disponibili

Certificazioni

  • Marchio CE per tutte le direttive applicabili
  • C-Tick
  • Omologazione "cULus Listed"

Certificazioni dei prodotti

Le certificazioni assumono validità quando il prodotto viene marchiato. Consultate la nostra pagina Certificazioni dei prodotti certificazioni dei prodotti per informazioni sulle dichiarazioni di conformità, sui certificati e su altri dettagli di certificazione.

RFID Simulator è un programma software basato su Windows destinato a facilitare la configurazione di un'applicazione RFID. Il simulatore consente la selezione di quasi tutte le combinazioni di ricetrasmettitori e tag offerte da Rockwell Automation. Variando la velocità di linea e la distanza tra tag e ricetrasmettitore, un utilizzatore è in grado di determinare rapidamente la configurazione ottimale per la propria applicazione.

Nota: Il simulatore è uno strumento destinato a facilitare la configurazione di un'applicazione RFID. I valori visualizzati sono stime teoriche e le variazioni all'interno di un sistema individuale possono influire sui valori restituiti.

Per installare il RFID Simulator:

  1. Scaricare tutto il contenuto nella cartella del software RFID Simulator.
  2. Installare il simulatore facendo riferimento alle istruzioni per l'installazione di RFID Simulator.
  3. Per una guida rapida e cenni generali sul simulatore, fare riferimento al manuale di RFID Simulator.

Non riuscite a trovare ciò che vi serve?

Navigate nell'Archivio documentazione dove potete ricercare numerose pubblicazioni tecniche e commerciali in più lingue.

Certificazioni dei prodotti

Le certificazioni assumono validità quando il prodotto viene marchiato. Consultate la nostra pagina Certificazioni dei prodotti certificazioni dei prodotti per informazioni sulle dichiarazioni di conformità, sui certificati e su altri dettagli di certificazione.

Strumenti di selezione e configurazione

  • CrossWorks: consente di convertire i numeri di catalogo della concorrenza in prodotti Allen-Bradley® simili.
  • ProposalWorks: creazione di preventivi e proposte completi.

Altre risorse

  • Knowledge Base: le nostre risorse online forniscono informazioni tecniche, chat e forum di supporto, aggiornamenti software e avvisi/comunicazioni sulla sicurezza dei prodotti.

Applicazioni

Di seguito sono riportate le applicazioni classiche per i sistemi RFID ad alta frequenza serie 56RF:

  • Tracciabilità dei macchinari
  • Automobilistico
  • Acquisizione dati
  • Alimentare e farmaceutica
  • Gestione dei prodotti
  • Protezione e accesso
  • Gestione degli strumenti

Scoprite come i nostri sistemi RFID (identificazione a radiofrequenza) vengono utilizzati nelle seguenti applicazioni: