Dispositivi di sicurezza rilevamento accesso

I nostri dispositivi di sicurezza di rilevamento accesso rilevano la posizione di oggetti o personale nelle vicinanze delle zone pericolose.

Dispositivi di sicurezza barriera fotoelettrica

Barriere fotoelettriche di sicurezza

Le barriere fotoelettriche di sicurezza sono dispositivi optoelettronici di sicurezza per il rilevamento degli accessi che rilevano la presenza di un oggetto nel proprio campo di rilevamento. Sono generalmente utilizzate nelle applicazioni di protezione delle macchine per rilevare la presenza di dita, mani, arti o del corpo intero di una persona. Note anche come AOPD (Active Opto-electronic Protective Device: dispositivi di protezione optoelettrici attivi), le barriere fotoelettriche offrono una sicurezza ottimale. Sono idonee per applicazioni nelle quali il personale necessita di accedere frequentemente e in modo agevole a un punto pericoloso


Laser scanner di sicurezza SafeZone serie 442L

Laser scanner di sicurezza

I laser scanner di sicurezza SafeZone™ sono dispositivi compatti dotati di set di campi commutabili e configurabili (avvertimento e sicurezza). Il software SCD (Safety Configuration and Diagnostic) in ambiente Windows®, fornito con ogni scanner, semplifica la programmazione dei laser scanner di sicurezza SafeZone. Per guidare il programmatore attraverso le impostazioni semplici o complesse del sistema, è disponibile una procedura guidata di configurazione.


Sensore di sicurezza a rilevamento manuale Guardmaster SC300 serie 442L

Sensore di sicurezza a rilevamento manuale

Il sensore di sicurezza a rilevamento manuale Guardmaster™ SC300 è un sistema compatto che funziona con una tecnologia di elaborazione delle immagini. Questa funzione di rilevamento di sicurezza viene effettuata da un unico dispositivo di rilevamento di immagini che visualizza un'unica immagine bidimensionale su un modello passivo utilizzato come sfondo. Il principio di rilevamento è basato su un oggetto con una determinata risoluzione che blocca la visualizzazione del modello da parte del dispositivo di rilevamento di immagini.


Pedane di sicurezza MatGuard serie 440F

Pedane di sicurezza

Le pedane di sicurezza MatGuard™ serie 440F sono prodotti antinfortunistici sensibili alla pressione che rilevano la presenza di persone sulle superfici provviste di sensore. Queste pedane hanno due piastre conduttive in acciaio temprato che vengono tenute separate da separatori compressibili non conduttivi. Sono disponibili pedane configurabili in modo standard e personalizzate, ciascuna con opzioni di assetto del bordo.


Profili dei bordi di sicurezza Safedge serie 440F

Profili dei bordi di sicurezza

I profili di sicurezza Safedge™ serie 440F sono disponibili con tre tipi di imbottitura e due materiali differenti. Non sono presenti parti interne rigide che possono rompersi o provocare guasti per usura dopo un uso prolungato.