Interruttori di finecorsa

I nostri interruttori di finecorsa sono dispositivi elettromeccanici che consistono di un attuatore con accoppiamento meccanico a un insieme di contatti. Quando un oggetto viene a contatto con l'attuatore, il dispositivo aziona i contatti per stabilire o interrompere una connessione elettrica. I nostri interruttori di finecorsa sono adatti a una serie di applicazioni e ambienti grazie alle loro caratteristiche di robustezza, funzionamento visibile semplice, facile installazione e funzionamento affidabile.

Interruttori di finecorsa compatti/di precisione

Interruttori di finecorsa compatti/di precisione

I nostri interruttori di finecorsa di precisione compatti, precisi e di dimensioni ridotte resistono alle condizioni difficili delle applicazioni industriali. Ciascun stile utilizza caratteristiche operative e dimensioni di montaggio standard di settore. Grazie alle loro dimensioni e alle opzioni di montaggio, i nostri interruttori di finecorsa 802B possono essere montati in aree in cui non è possibile montare quelli tradizionali.


Interruttori di finecorsa aree pericolose

Interruttori di finecorsa aree pericolose

I nostri interruttori per aree pericolose sono studiati per applicazioni quali raffinerie, distillerie, elevatori per cereali e mulini, dove possono essere presenti gas pericolosi o altri materiali.


Interruttori di finecorsa per uso gravoso

Interruttori di finecorsa per uso gravoso

I nostri interruttori di finecorsa per uso gravoso sono ideali per applicazioni che necessitano di valori nominali pilot duty per uso gravoso, dimensioni ridotte e un'elevata versatilità. Offriamo una vasta gamma di attuatori e leve di comando.


Interruttori di finecorsa in metallo da 30 mm serie 802K

Interruttori di finecorsa in metallo

Gli interruttori di finecorsa in metallo da 30 mm serie 802K sono disponibili con azionamento a scatto, configurazione a 2, 3 o 4 contatti ad apertura/chiusura lenta e con testine attuatrici diverse. È possibile ruotare la testina per incrementi di 90° prima dell'installazione, per facilitare il montaggio. La serie 802K è ideale per applicazioni non di sicurezza.