I nostri sensori fotoelettrici a griglia ottica polarizzata serie 45PLA sono griglie a riflessione compatte appositamente progettate per il rilevamento di oggetti di forma irregolare in una vasta gamma di settori e applicazioni. Il campo e l'ampia area di rilevamento di questi dispositivi consentono di individuare oggetti di dimensioni variabili. I sensori 45PLA possono anche soddisfare le esigenze di applicazioni complesse, ad esempio quelle che prevedono processi di raccolta di oggetti (Bin Picking) e che riguardano materiali trasparenti o altamente riflettenti.
Panoramica
- Rilevamento fino a 4,5 m (14,76 piedi)
- Ampia area di rilevamento pari a 69 mm (2,7 pollici)
- Rilevamento di oggetti di dimensioni pari a 6 mm (0,24 pollici)
- Dotato di indicatori a LED a 360° altamente visibili che assicurano un funzionamento affidabile e semplificano la ricerca guasti nel sensore
- Comunicazioni IO-Link integrate che consentono l'accesso ad alcune funzioni di diagnostica avanzate, tra cui:
- LED utilizzabili per processi di Pick to light o Put to light in applicazioni di raccolta di oggetti basate su tecnologia IO-Link
- Sistema di soppressione del raggio che consente la selezione dei raggi da utilizzare per l'applicazione tramite IO-Link
- LED di interfaccia utente che possono essere programmati per il funzionamento in modalità Bin Picking nei processi in cui gli operatori possono controllare singolarmente il funzionamento dei LED
- Custodia classe IP67
Ulteriori informazioni
Documentazione
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Sensori fotoelettrici a griglia ottica polarizzata 45PLA - Profilo del prodotto | 45PLA–PP001 | |
Integrated Smart Sensor Solution Quick Reference Guide | IOLINK-SP001 |
Certificazioni
- Marchio CE per tutte le direttive applicabili
- Omologazione c-UL-us Listed
- Omologazione UL Listed
- Utilizzabile con tutti i gruppi cavi (CYLV) elencati