Gli scanner di area Serie 45AST sono schermi ottici compatti, di facile impiego e non di sicurezza per il rilevamento di piccole parti e applicazioni di assemblaggio. Lo scanner 45AST utilizza una tecnologia di rilevamento bidimensionale per rilevare un oggetto indipendentemente dal suo orientamento. Si tratta della soluzione ideale per il rilevamento e il conteggio di parti in uscita da una macchina.
Panoramica
- Uscita PNP o NPN
- Risoluzione minima oggetti da 11…17 mm (0,43…0,66 pollici).
- Campi di rilevamento fino a 2,5 m (6,6 piedi)
Documentazione
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Brochure dispositivi di rilevamento accesso | SENSOR-BR001 |
Certificazioni
- Marchio CE per tutte le direttive applicabili
- Omologazione c-UL-us Listed