I sensori in acciaio inossidabile tubolari serie 871TM sono ideali per gli ambienti gravosi o estremamente esigenti. Questi sensori, resistenti agli impatti, all'abrasione e alla corrosione, permettono continuità di funzionamento in situazioni in cui i sensori ordinari smettono di funzionare. Questa linea è dotata di guarnizioni completamente meccaniche a tutte le aperture dei cilindri e incapsulamento epossidico completo per prestazioni ottimali in ambienti impegnativi.
Panoramica
- Integra il protocollo di comunicazione IO-Link in sensori 871TM selezionati per ridurre i tempi di fermo e aumentare la produttività
- I sensori abilitati IO-Link offrono diagnostica e funzioni avanzate, come la configurazione dispositivo automatica, numerosi profili, andamento, tag descrittivi e parametri specifici dei dispositivi
- Immune ai campi di saldatura (modelli selezionati) con protezione fino a 40 mT
- Diametri di 8 mm, 12 mm, 18 mm e 30 mm
- Disponibili unità da 10…30 V CC oppure 40…250 V CA/CC
- I contatti sono N.A. o N.C., con uscita NPN o PNP
- Versioni in PVC o cavo ToughLink™ o a sgancio rapido Micro
- Lavaggio a 1.200 psi
- Modalità di rilevamento disponibili: standard e di espansione/intervallo equivalente
- Protezione contro cortocircuiti, sovraccarichi, rumori transitori, impulsi falsi, inversione di polarità e interferenze di radiofrequenza
Di seguito sono riportate alcune applicazioni classiche dei sensori tubolari in acciaio inossidabile:
- Applicazioni per imballaggio
- Macchine per saldatura del settore automobilistico
- Stabilimenti del settore alimentare
Librerie di applicazioni del prodotto : visitate la nostra libreria di applicazioni prodotti per scoprire il modo in cui i nostri clienti hanno utilizzato i prodotti di rilevamento Allen-Bradley.
Documentazione
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Brochure dispositivi di rilevamento accesso | SENSOR-BR001 | |
Profilo sensori di prossimità induttivi a campo lungo serie 871TM con interfaccia IO-Link | 871TM-PP002 | |
Integrated Smart Sensor Solution Quick Reference Guide | IOLINK-SP001 |
Certificazioni
La maggior parte dei modelli:
- Marchio CE per tutte le direttive applicabili
- Marcatura UKCA per tutte le normative applicabili
- Certificazione CSA
- IO-Link
- Omologazione UL Listed