I sensori in fibra ottica con display digitale serie 45FVL sono soluzioni innovative con montaggio su guida DIN che dispongono di sofisticate capacità di rilevamento delle parti, diagnostica e autoapprendimento, pur presentando dimensioni ridotte (9 mm, 0,4 pollici). La capacità di apprendimento Ready-Point-Teach semplifica notevolmente la configurazione.
Panoramica
- Visualizzazione digitale di modalità operative, funzioni e informazioni di diagnostica
- Ritardo di 40 ms (espansore di impulsi) per applicazioni ad alta velocità
- Opzioni di sorgente di luce rossa, verde, blu e bianca per l'ottimizzazione della sensibilità al colore di destinazione
- Protocolli integrati per la resistenza all'interferenza diafonica
- Corpo da 9 mm (0,4 pollici), il più piccolo nel settore, per un ingombro ridotto
- Regolazione della sensibilità automatica e manuale
- Staffa di montaggio e scheda del cavo in fibra ottica incluse
Cavi precablati e accessori richiesti:
- Movimentazione dei materiali
- Imballaggio
- Settore alimentare
- Trasporto
Documentazione
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Brochure dispositivi di rilevamento accesso | SENSOR-BR001 |
Certificazioni
- Marchio CE per tutte le direttive applicabili