Amplificatore su guida DIN 46DFA

L'amplificatore per fibra ottica su guida DIN PHOTOSWITCH® serie 46DFA è un modello a doppio display progettato per il rilevamento di piccoli oggetti. Questi sensori sono ideali per spazi limitati o applicazioni che richiedono capacità di rilevamento ad alta velocità. Sono progettati per essere montati affiancati su una guida DIN lontano dall'applicazione effettiva. Questi sensori forniscono un'elevata flessibilità di installazione e un'eccellente immunità ai disturbi.

Amplificatore per fibra ottica su guida DIN serie 46DFA
  • Cenni generali
  • Selezione prodotti
  • Specifiche
  • Documentazione
  • Risorse

Caratteristiche

  • Offre due display ad alta visibilità per un feedback che semplifichi l'installazione, l'utilizzo e la manutenzione
  • Offre la modalità display ECO (Economy), che riduce fino al 25% il consumo energetico dell'amplificatore.
  • Include l'intensità LED ad autoapprendimento che aggiunge flessibilità e consente così un rilevamento più affidabile di oggetti chiari o trasparenti
  • Offre un'elevata velocità di risposta in uscita e, se collegato tramite IO-Link, consente il monitoraggio continuo dei sensori senza incidere sulle prestazioni
  • Offre un'elevata velocità di risposta: fino a 50 μs, 500 μs, 4 ms e 32 ms
  • Include una funzionalità totalizzatore integrata che semplifica le applicazioni di conteggio
  • Offre la protezione da diafonia per consentire un funzionamento stabile di più sensori installati in posizioni vicine
  • Offre uscite PNP e NPN selezionabili che utilizzano un pulsante per ridurre il numero di ricambi
  • Offre un protocollo di comunicazione IO-Link 1.1 integrato
  • Custodia classe IP40

Ulteriori informazioni

Certificazioni

  • Marchio CE per tutte le direttive applicabili
  • RCM
  • Omologazione UL Listed

Certificazioni dei prodotti

Le certificazioni assumono validità quando il prodotto viene marchiato. Consultate la nostra pagina Certificazioni dei prodotti certificazioni dei prodotti per informazioni sulle dichiarazioni di conformità, sui certificati e su altri dettagli di certificazione.

Non riuscite a trovare ciò che vi serve?

Navigate nell'Archivio documentazione dove potete ricercare numerose pubblicazioni tecniche e commerciali in più lingue.

Certificazioni dei prodotti

Le certificazioni assumono validità quando il prodotto viene marchiato. Consultate la nostra pagina Certificazioni dei prodotti certificazioni dei prodotti per informazioni sulle dichiarazioni di conformità, sui certificati e su altri dettagli di certificazione.

Strumenti di selezione e configurazione

  • CrossWorks: consente di convertire i numeri di catalogo dei prodotti della concorrenza nei codici dei prodotti Allen-Bradley® simili.
  • ProposalWorks: consente di creare preventivi e offerte complete.
  • Strumento di selezione dei sensori: è possibile scegliere il sensore in base al settore e all'applicazione.

Altre risorse

  • Knowledge Base: per informazioni tecniche, chat e forum di supporto, aggiornamenti software e avvisi/comunicazioni sulla sicurezza dei prodotti, visita il nostro sito con le risorse online.