Dispositivi di rilevamento condizione

I dispositivi di rilevamento condizione comunicano informazioni sulle variabili di processo per il sequenzionamento automatico delle macchine o per segnalare agli operatori la necessità di passare al funzionamento manuale. Utilizzando soluzioni elettromeccaniche e a semiconduttori, i nostri sensori di livello possono ridurre i costi operativi totali consentendo di migliorare i processi e i sistemi, ridurre il tempo di fermo, proteggere macchine costose e salvaguardare gli operatori.

Sensori di pressione

Sensori di pressione

I nostri sensori di pressione includono controlli di pressione elettromeccanici robusti e di tipo industriale, nonché pressostati a stato solido per qualsiasi applicazione. I nostri prodotti di controllo supportano requisiti multipli di commutazione e uscita. È possibile utilizzarli in una serie di applicazioni e ambienti.


Sensori di temperatura

Sensori di temperatura

I sensori della temperatura e i controllori di processo possono essere configurati rapidamente e consentono di gestire con precisione la temperatura e di controllare un gran numero di applicazioni.


Sensori di livello

Sensori di livello

I nostri sensori di livello sono dispositivi di controllo industriali per uso gravoso. Aprono e chiudono i contatti in seguito a variazioni del livello di liquido. I sensori di livello sono disponibili in cinque stili diversi con portate contatti pilot duty e motor duty.


Flussostati serie 839E

Flussostati

I flussostati serie 839E monitorano e visualizzano la portata dei liquidi compresa tra 0,03 e 3 m/sec (tra 0,1 e 9,84 ft/sec). Questo sensore misura il flusso e la temperatura ed è disponibile in due diverse lunghezze di inserimento sonda.


Commutatori di rilevamento velocità serie 808

Commutatori di rilevamento velocità

I commutatori di rilevamento velocità serie 808 forniscono un segnale di contatto elettrico a una determinata velocità per il collegamento, lo scollegamento, il rilevamento della velocità e il senso di rotazione.