I sensori ColorSight™ True Color serie 46CLR integrano una tecnologia di correzione della distanza in attesa di brevetto per il rilevamento di colore uniforme in campi fino a 65 mm (2,6 pollici). Altre funzionalità comprendono l'archiviazione interna di un massimo di sette colori e nove livelli di tolleranza regolabili per una flessibilità ottimale dell'applicazione.
Panoramica
- Include tre modelli per soddisfare tutte le esigenze:
- Soppressione del riflesso
- Spot di dimensioni ridotte (per il rilevamento di oggetti di piccole dimensioni)
- Lunga distanza
- Offre una tecnologia integrata di correzione della distanza per il rilevamento del colore uniforme
- Archivia internamente fino a sette colori in modalità di corrispondenza colore e colori illimitati tramite IO-Link se il dispositivo è collegato a controllori CompactLogix™
- Consente l'accesso a valori di intensità e colore RGB tramite IO-Link
- È dotato di nove livelli di tolleranza regolabili che forniscono ulteriore flessibilità di installazione
- Include tre uscite discrete con PNP/NPN automatico
- Include custodie in zinco pressofuso con grado di protezione IP67 e IP69
- Offre un protocollo di comunicazione IO-Link 1.1 integrato
Ulteriori informazioni
Documentazione
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Profilo del prodotto sensore True Color ColorSight serie 46CLR | 46CLR-PP001 | |
Integrated Smart Sensor Solution Quick Reference Guide | IOLINK-SP001 |
Certificazioni
- Marchio CE per tutte le direttive applicabili
- Omologazione c-UL-us Listed