Interruttori di sicurezza

Gli interruttori di sicurezza sono progettati e realizzati in conformità agli standard internazionali concernenti affidabilità, stabilità e qualità. Gli interruttori di sicurezza comprendono gli interruttori di finecorsa e di interblocco, nonché gli interruttori di emergenza.

Dispositivi di arresto di emergenza

Dispositivi di arresto di emergenza

I dispositivi di arresto di emergenza includono gli interruttori di abilitazione e gli interruttori a fune. La nostra serie Lifeline™ include interruttori di arresto di emergenza con cavi e interruttori di arresto di emergenza azionati da cavi.



Interruttori di interblocco di sicurezza

Interruttori di interblocco di sicurezza

I nostri interruttori di interblocco di sicurezza rappresentano uno strumento di salvaguardia che tiene sotto controllo la posizione di una protezione o di un gate. È possibile utilizzarli per togliere tensione, controllare l'accesso del personale e impedire l'avviamento di una macchina quando la protezione è aperta.


Interruttori di finecorsa di sicurezza

Interruttori di finecorsa di sicurezza

La famiglia di interruttori di finecorsa serie 440P offre una gamma completa di soluzioni di tipo internazionale per applicazioni di rilevamento di sicurezza e standard. Disponibile in quattro diversi tipi di struttura - da 30 mm di metallo, da 22 mm di metallo e plastica e da 15 mm di plastica - con una vasta scelta di tipi di operatore, disposizioni dei circuiti e opzioni di connessione, la serie 440P è ideale per un'ampia gamma di applicazioni di protezione generiche e di sicurezza.


Interruttori di finecorsa per uso gravoso

Interruttori di finecorsa per uso gravoso

I nostri interruttori di finecorsa per uso gravoso sono ideali per applicazioni che necessitano di valori nominali pilot duty per uso gravoso, dimensioni ridotte e un'elevata versatilità. Offriamo una vasta gamma di attuatori e leve di comando.