Controllori programmabili di sicurezza

I nostri sistemi di PLC di sicurezza apportano i vantaggi dei tradizionali sistemi PLC alle applicazioni di sicurezza complesse, sostituendo i sistemi di relè cablati normalmente richiesti per portare i processi automatizzati a uno stato sicuro. I PLC di sicurezza consentono ai programmi standard e correlati alla sicurezza di risiedere in un solo chassis controllore, fornendo flessibilità di programmazione nonché un ambiente conosciuto e di facile utilizzo per i programmatori. I nostri controllori di sicurezza forniscono un controllo aperto e integrato che aiuta a garantire la sicurezza della macchina e protegge gli attuali investimenti effettuati per dispositivi di controllo.

Controllori di sicurezza SmartGuard 600 serie 1752 con funzionalità di sicurezza

Controllori di sicurezza SmartGuard 600 con funzionalità di sicurezza

I controllori di sicurezza SmartGuard™ 600 serie 1752 sono caratterizzati da 16 ingressi e 8 uscite di sicurezza, 4 sorgenti per test di impulsi e una porta EtherNet/IP™ opzionale. Ogni controllore include inoltre una connessione DeviceNet™ per supportare gli standard CIP e CIP Safety. La configurazione e la programmazione possono avvenire su EtherNet/IP, su DeviceNet o tramite la porta USB integrata. Questi controllori intelligenti, vantaggiosi in termini di costo e ridotti nelle dimensioni, sono in grado di realizzare un interblocco di sicurezza tra GuardLogix® o altri controllori di sicurezza SmartGuard.


Controllori ControlLogix 5570 serie 1756

Controllori ControlLogix 5570

I controllori ControlLogix® serie 5570 sono disponibili in modelli standard, sicurezza, temperatura estrema e On-Machine adatti per applicazioni controllo di processo, controllo assi, controllo discreto e a elevata disponibilità. Facendo parte del sistema Integrated Architecture™, questi controllori utilizzano Studio 5000 Automation Engineering & Design Environment™ e protocolli di rete comuni. Questi controllori ad elevate prestazioni forniscono un motore di controllo comune con un ambiente di sviluppo comune per tutti i tipi di controlli.


Controllori di automazione programmabili CompactLogix L4x, L4xS serie 1768

Controllori CompactLogix 1768

I controllori CompactLogix™ e i controllori Compact GuardLogix® serie 1768 sono ideali per applicazioni di dimensioni piccole o medie che richiedono sicurezza, movimento e/o comunicazioni complesse. Questi controllori offrono canali integrati seriali, EtherNet/IP™ o ControlNet™ e comunicazioni DeviceNet™ modulari. Ciascun controllore supporta fino a 30 moduli I/O e 16 assi di movimento.


Sistemi di controllo di sicurezza GuardPLC

Sistemi di controllo di sicurezza GuardPLC

I sistemi di controllo di sicurezza Our GuardPLC™ offrono maggiore velocità nelle funzionalità di rete e nelle prestazioni dei PLC. Questi controllori soddisfano gli standard PLC mondiali e gli standard generali quanto a sicurezza funzionale. Questa famiglia è ideale per applicazioni di rilevamento di velocità, direzione, velocità zero, temperatura, pressione e portata. Questi controllori comunicano su una rete di comunicazioni Ethernet sicura certificata TÜV per l'utilizzo in applicazioni di sicurezza fino a EN954 categoria 4 e SIL 3.