Controllo motore di sicurezza

I nostri prodotti di controllo motori di sicurezza aiutano a ridurre i rischi associati al funzionamento e alla manutenzione degli apparecchi elettrici. Il controllore CENTERLINE® ArcShield™ Arc-Resistant e CENTERLINE 2500 e 2100 con centri controllo motori ArcShield forniscono un affidabile controllo dei processi per applicazioni che richiedono un livello elevato di protezione del personale. La nostra linea di sicurezza ArmorStart® di controllori distribuiti del motore possiede le caratteristiche di sicurezza di Categoria 4, fornendo al tempo stesso una soluzione di sicurezza integrata nell'installazione DeviceNet™ On-Machine™. I nostri relè ausiliari e contattori di sicurezza IEC aiutano a proteggere il personale da avvii non intenzionali delle macchine e perdita della funzione di sicurezza. Il sistema di isolamento di sicurezza ElectroGuard® semplifica le procedure di lock-out/tag-out operatore per migliorare conformità e produttività.

Centri controllo motori a bassa tensione con ArcShield

Centri controllo motori, a bassa tensione con ArcShield

I centri controllo motori (MCC) a bassa tensione CENTERLINE® offrono una robusta soluzione a elevate prestazioni per tutte le esigenze di controllo motori e i vantaggi necessari in ambienti competitivi. I nostri Centro Controllo Motori CENTERLINE sono progettati per soddisfare le esigenze globali dei clienti.


Avviatori statici a media tensione con ArcShield

Avviatori statici a media tensione con ArcShield

Di tutti i motori presenti nel processo produttivo, i motori in media tensione possono avere un notevole impatto sulla continuità dei risultati. Lo sviluppo di soluzioni di controllo e protezione motore in media tensione ha rappresentato un'attività fondamentale per Rockwell Automation® per oltre 70 anni.  Scegliere all'interno della nostra linea di prodotti CENTERLINE® o OneGear™ per soddisfare le proprie esigenze globali.


Contattori di sicurezza IEC

Contattori di sicurezza

I contattori di sicurezza IEC serie 100S/104S forniscono accoppiamento meccanico o a specchio dei contatti fino a 750 A, necessari nei circuiti di feedback per le applicazioni di sicurezza moderne. I contattori di sicurezza serie 100S forniscono isolamento sicuro per carichi di movimento pericolosi, utilizzando il funzionamento speculare. I contatti a specchio offrono un'indicazione affidabile sullo stato aperto o chiuso dei poli di potenza.