Controllo assi di sicurezza

I nostri servoazionamenti di sicurezza sono progettati per minimizzare il tempo di fermo e ridurre gli sprechi di energia e gli scarti di produzione, consentendo al tempo stesso di migliorare l'efficienza operativa della macchina. I modelli Kinetix® 300, 6000, 6200, 6500 e 7000 sono tutti caratterizzati da funzionalità di sicurezza integrate. Con la funzione Safe Torque-Off, viene disabilitata un'uscita di azionamento per rimuovere la coppia del motore senza togliere alimentazione all'intera macchina. Safe Speed Monitoring permette di ridurre e monitorare la velocità dell'applicazione per aiutare l'operatore a eseguire in modo sicuro alcuni tipi di operazioni senza arrestare completamente la macchina.

Servoazionamenti a movimento indicizzato Kinetix 300 EtherNet/IP Serie 2097

Servoazionamenti a movimento indicizzato Kinetix 300 EtherNet/IP

I servoazionamenti a moto indicizzato Kinetix® 300 EtherNet/IP™ Serie 2097 consentono di utilizzare un'unica rete di comunicazione standard per agevolare le operazioni di messa in servizio, configurazione e avvio. È possibile integrare l'intera soluzione di controllo su EtherNet/IP, inclusi il pannello operatore, i controllori, l'I/O e il controllo assi, mantenendo comunque una connettività ad alta velocità affidabile.


Servoazionamenti Ethernet/IP monoasse Kinetix 350 serie 2097

Kinetix 350 EtherNet/IP monoasse

I servoazionamenti EtherNet/IP™ monoasse Kinetix® 350 serie 2097 forniscono modularità di controllo assi integrato. Utilizzando una rete singola, EtherNet/IP semplifica l'integrazione dell'intero sistema, inclusi il pannello operatore, il controllore di automazione programmabile, l'I/O e il movimento.


Servoazionamenti EtherNet/IP Kinetix 5500 serie 2198

Kinetix 5500 EtherNet/IP

I servoazionamenti Kinetix® 5500 serie 2198 si collegano e funzionano con i controllori CompactLogix™ 5370 e supportano il controllo assi integrato su EtherNet/IP™. Grazie al design innovativo e compatto che lo caratterizza, il servoazionamento Kinetix 5500 contribuisce a ridurre al minimo l'ingombro della macchina, semplificando il cablaggio di sistema. In più, Ethernet a doppia porta consente topologie lineari e con Rete ad anello a livello di dispositivi.


Servoazionamenti EtherNet/IP Kinetix 5700 serie 2198

Servoazionamenti EtherNet/IP Kinetix 5700

I servoazionamenti Kinetix® 5700 serie 2198 consentono di estendere il valore del controllo assi integrato su EtherNet/IP ad applicazioni per costruttori di macchine personalizzate di grandi dimensioni. Il servoazionamento Kinetix 5700 riduce il tempo di messa in servizio e migliora le prestazioni delle macchine. Garantisce semplicità, potenza e un minore ingombro per consentire una più rapida messa in funzione delle macchine.


Servoazionamenti multiasse Kinetix 6000 serie 2094

Multiasse Kinetix 6000

I servoazionamenti multiasse Kinetix® 6000 serie 2094 consentono di migliorare le prestazioni di sistema e al contempo di risparmiare tempo e investimenti. Questo servoazionamento è stato progettato per semplificare e accelerare la diagnostica, le operazioni, la programmazione e il cablaggio. Inoltre, consente di diminuire il tempo di progettazione e di installazione aggiungendo flessibilità per applicazioni di movimento complesse. Il servoazionamento supporta requisiti di tensione globali.


Sistemi di azionamento motore integrato Kinetix 6000M serie 2094

Sistemi di azionamento motore integrato Kinetix 6000M

Rockwell Automation annuncia che i sistemi con motore-azionamento integrato Kinetix® 6000M serie 2094 sono usciti di produzione e pertanto non sono più in vendita.


Servoazionamenti modulari Safe-Speed Kinetix 6200 serie 2094

Kinetix 6200 modulare con Safe Speed

I servoazionamenti Kinetix® 6200 serie 2094 apportano opzioni di sicurezza e design modulare flessibile alla famiglia di servoazionamenti Kinetix 6000 multiasse. Gli assi possono passare dalla funzionalità Safe-off a quella Safe speed e dall'interfaccia SERCOS alle reti EtherNet/IP. Il drive di interfaccia Kinetix 6200 SERCOS è compatibile con il sistema Kinetix 6000 esistente, pertanto è possibile aggiornare qualsiasi numero di assi installati alla sicurezza avanzata, ove necessario.


Servoazionamenti EtherNet/IP-Enabled Kinetix 6500 serie 2094

Kinetix 6500 EtherNet/IP

I servoazionamenti EtherNet/IP™ Kinetix® 6500 serie 2094 combinano il controllo assi integrato ad alte prestazioni con una rete EtherNet/IP aperta. Questo drive può essere parte di una soluzione tramite EtherNet/IP per integrare servoazionamenti e inverter ad alte prestazioni, I/O, attuatori smart e qualsiasi altro dispositivo collegato a EtherNet/IP. Questo drive fornisce caratteristiche di sicurezza per consentire di migliorare la sicurezza dell'operatore e aumentare l'efficienza della macchina. La sua struttura modulare fornisce una piattaforma adattabile per i miglioramenti futuri delle macchine.


Servoazionamenti ad alta potenza Kinetix 7000 serie 2099

Kinetix 7000 ad alta potenza

I servoazionamenti Kinetix® 7000 serie 2099 supportano le applicazioni di movimento con i requisiti di alimentazione più elevati. Con una potenza d'uscita fino a 150 kW, questo drive estende i vantaggi del Kinetix Integrated Motion a una gamma di applicazioni anche maggiore. Il servoazionamento Kinetix 7000 si adatta in modo perfetto nel sistema Integrated Architecture™. Supporta motori a magnete permanente (sincroni) e a induzione (asincroni). Le caratteristiche di sicurezza consentono di salvaguardare il personale e al contempo di aumentare la produttività.